Sistema de análise de gases de processo (PGA)
SCPS

Análise de gases sob condições mais adversas diretamente em fornos rotativos

Seu proveito

  • Prevenção de imobilizações do sistema, detectando a tempo os problemas no processo
  • Qualidade de produto consistentemente alta através do controle de processo
  • Custos de energia mais baixos através de um processo de combustão otimizado
  • Tecnologia robusta e comprovada para despesas mínimas de manutenção
  • Alta disponibilidade do sistema devido a componentes coordenados de uma única fonte
  • Ajuda competente e rápida através de acesso remoto e equipe de serviço experiente e ativa em todo o mundo

Vista geral

Análise de gases sob condições mais adversas diretamente em fornos rotativos

O sistema de análise de gases de processo SCPS é usado para a medição de gás diretamente em fornos rotativos. Sondas de amostragem robustas, mecanismos de limpeza eficazes, combinados com sistemas de análise extrativa a quente ou a frio e manutenção remota flexível – a SICK é a única fabricante a fornecer o portfólio completo a partir de uma única fonte. Os analisadores são configurados para medir parâmetros de processo, como SO2, HCL e NH3, para além dos importantes parâmetros de combustão O2, CO, CO2, NO e, eventualmente, CH4. Especialmente em sistemas com alto teor de enxofre e/ou cloro condicionados a combustível, o SCPS brilha com manutenção mínima, disponibilidade máxima e valores de medição precisos.

Em síntese
  • Medição simultânea de todos os componentes de gás relevantes, como CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3
  • Sondas de amostragem robustas e refrigeradas, utilizáveis até 1.400 °C e 2.000 g/m³ de pó
  • Até 98% de disponibilidade de todo o sistema
  • Serviço rápido através de manutenção remota

Vantagens

Análise de gás de processo exata

Quanto mais exata for análise do gás de processo, melhor se otimiza o processo de combustão e a garantia de qualidade. O SCPS oferece opções de análise para todos os requisitos.

A composição do gás de processo tem uma influência decisiva na eficiência do processo de combustão, na qualidade do tijolo daí resultante e na disponibilidade do sistema. Os sistemas de análise SCPS definem com confiança e exatidão a concentração de todos os componentes de gases necessários para o cliente. Seja com a clássica extração a frio ou com processos de medição de extração a quente para combustíveis alternativos.

O processo de medição correto para cada combustível

Processo de medição de extração a frio A análise de processo de extração a frio é o padrão da indústria há décadas. O processo é adequado para a medição dos componentes relevantes para a otimização dos processos de combustão - NOx, CO2, O2, no caso de queima de gás, também CH4. Ao utilizar combustíveis alternativos, como coque de petróleo ou combustíveis secundários, mas também componentes como SO2, HCL e NH3. A identificação destes componentes pelo processo de medição de extração a frio é possível, embora com bastante dificuldade. Uma vez que os componentes possuem uma elevada solubilidade na água, caem no refrigerador de gás como condensado ácido, o que pode causar danos por corrosão em todo os sistema de análise.
Processo de medição de extração a quente O processo de medição de extração a quente é exatamente como o de extração a frio, dado que o volume do gás extraído não se altera no percurso do ponto de extração para o analisador devido à condensação do vapor de água. A análise de processo de extração a quente oferece vantagens sobretudo na utilização de combustíveis alternativos. Dada a existência permanente de temperaturas elevadas, a condensação e, por isso, a lavagem de SO2, HCL e NH3 é prevenida de forma confiável. Assim, estes componentes são mensuráveis a qualquer altura e não causam quaisquer danos de corrosão no sistema de análise. Conhecer a concentração de compostos de enxofre e cloro é extremamente útil para controlar melhor o ciclo do cloro e para reagir a níveis críticos de enxofre.

Para cada necessidade, a análise adequada para otimização do processo

O SCPS analisa todos os componentes de medição relevantes para a otimização de processos e garantia da qualidade.
Com o SCPS é também possível uma medição de extração a quente, o que é especialmente vantajoso para os combustíveis alternativos.

Suas vantagens competitivas: com o auxílio do sistema de análise SCPS flexível, aumenta a eficiência energética, a qualidade do produto e a disponibilidade do sistema de forma permanente e confiável.

Sondas robustas, tecnologia sofisticada

A combinação de material altamente resistente e de tecnologia otimizada para a utilização permite medições precisas e confiáveis, mesmo em circunstâncias extremas.

Períodos de utilização elevados em ambientes adversos

Graças à refrigeração variável, as sondas SCPS podem ser utilizadas em temperaturas até 1.400 °C.
Mit 2-stufiger Filterrückspülung und Hochdruckreinigung hält SCPS Staubbelastungen von bis zu 2.000 g/m³ stand.
O SCPS evita eficazmente incrustações no tubo da sonda através do movimento Anti-Stick e da rotação.

A tecnologia de refrigeração e limpeza do SCPS reduz o esforço de manutenção, minimiza períodos de imobilização não programados e permite, assim, economia de custos.

Serviço abrangente por medida

Com o SCPS, a SICK oferece uma solução One-Stop-Shop para a análise de gases de processo. Todos os componentes do sistema e os respetivos serviços estão reunidos em um só lugar. Assim, terá sempre ao seu dispor um parceiro de contato fixo e competente.

Manutenção planejada com o SICK Remote Service e Condition Monitoring

O acesso remoto permite que os nossos peritos resolvam diretamente muitos problemas, sem necessidade de deslocação ao local.
A monitoração permanente dos "parâmetros vitais" permite a identificação precoce de problemas.

O princípio One-Stop-Shop da SICK garante uma elevada disponibilidade do sistema e reduz as imobilizações do sistema.

Aplicações

Downloads