Sistema de análise de gases de processo (PGA)
METPAX300

Um extra em eficiência e segurança para o seu processo

Seu proveito

  • Detecção antecipada de vazamentos de água ou de teores muito altos de CO no gás de descarga para evitar explosões
  • Permite o giro de precisão das tochas (relação CH4 para O2)
  • Redução do consumo de energia por meio da dosagem ideal da entrada de O2 e combustão ideal do CO no forno
  • A medição da relação de CO para CO2 fornece um dado conclusivo sobre o teor de carbono no fundido
  • A medição da relação de CO para CO CO2 e O2 fornece dados conclusivos sobre a qualidade das escórias

Vista geral

Um extra em eficiência e segurança para o seu processo

O sistema de análise de gases de processo (PGA) METPAX300 contém o analisador de gases de processo MCS300P multiplamente aprovado e o transmissor de oxigênio a laser TRANSIC100LP. O sistema está ajustado de modo ideal às condições ambientais adversas em aciarias. A sonda de coleta refrigerada à água é resistente a temperaturas até 1.800 °C e, com o filtro inovador Cross-flow, é adequada para altíssimas concentrações de particulados. O armário para analisador, de aço inoxidável, é resfriado e enxaguado, de modo que o superaquecimento e a infiltração de particulados estão excluídos. A medição contínua de O2, CO e CO2, combinada com o monitoramento do teor de água, permite um controle do forno elétrico a arco, de modo a preservar os recursos e contribuindo decisivamente para a segurança da instalação.

Em síntese
  • Medição altamente precisa de O2, CO, CO2 e H2O. Podem ser medidos simultaneamente até três outros componentes do gás ou, se necessário, pode ser realizado um equipamento posterior para este fim
  • Sistema ajustado de modo ideal às condições ambientais adversas em aciarias
  • Design robusto e livre de manutenção em elevado grau

Aplicações

Downloads