Sensores de proximidade capacitivos
CQF

Medição segura de nível enchimento de líquidos à base de água

Seu proveito

  • Medição segura do nível de enchimento – compensação de espuma, umidade e aderências
  • Instalação flexível e rápida – graças ao suporte de montagem fornecido
  • Rápida colocação em operação – modo Plug-and-play
  • Adaptação rápida a aplicações exigentes – Teach-in via cabo
  • Carcaça para pouco espaço e compacto, grau de proteção: IP67, IP68, IP69K

Vista geral

Medição segura de nível enchimento de líquidos à base de água

O sensor capacitivo de nível de enchimento CQF detecta líquidos através de paredes de recipientes ou por contato direto com os líquidos. Através do princípio de medição, é compensada a espuma, a umidade e as aderências. Desta forma, é garantido que o CQF detecta apenas o líquido no recipiente – e nada mais. No caso de aplicações padrão, o sensor está imediatamente operacional, sem configurações adicionais. Para aplicações exigentes, pode ser programado de forma rápida e fácil através do cabo. O conjunto de montagem oferece diversas opções de instalação, tornando o CQF adequado a várias aplicações do cliente.

Em síntese
  • Carcaça compacta e robusta, grau de proteção: IP67, IP68, IP69K
  • Sinal de saída: 100 mA, tipo e função de saída selecionáveis: PNP/NPN, NA/NF
  • Dois LEDs para a sinalização da alimentação de tensão e do sinal de saída
  • Cabo e cabo com conector macho M8
  • Suporte de montagem fornecido
  • Autorização cULus
  • Certificado pelo Ecolab

Vantagens

Medição segura de nível enchimento de líquidos

O sensor de nível capacitivo CQF16 da SICK é concebido para a detecção de líquidos a base de água, p. ex. água, leite, mel, xarope, tinta, fluídos do corpo (como sangue), ácidos, soluções alcalinas e outros líquidos com uma condutividade de até 50 mS/cm. Estes meios são detectados pelo CQF16 dentro ou fora das paredes de recipientes não metálicos (de plástico, vidro). O sensor compensa espuma, líquido e aderências, o que permite uma medição de nível confiável.

Resultado: “Garantia da mais disponibilidade da instalação possível”

Instalação flexível e rápida, colocação em operação rápida

Graças ao suporte de montagem fornecido, o CQF16 pode ser simplesmente fixado em muitos tubos e recipientes de vidro ou plástico. Com o travamento do sensor, é possível fixar o sensor na parede do recipiente. Além disso, é possível a troca do sensor sem modificar o dispositivo de montagem. Na maioria das aplicações, o sensor pode ser conectado por Plug-and-play e fica imediatamente pronto para o uso. Para aplicações complexas, o sensor pode ser programado através de um cabo. Dois LEDs sinalizam o estado da alimentação de tensão e a função de saída e garantem, deste modo, uma rápida colocação em operação.

Diversas possibilidades de montagem: montagem de tubos
Diferentes possibilidades de conexão para as suas necessidades
Indicação de LED facilitando a colocação em operação

Resultado: “menos trabalhos com a colocação em operação e a montagem, economia de tempo e dinheiro”

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    ConstruçãoRetangular
    Dimensões (L x A x P)16 mm x 34 mm x 8 mm
    Distância de comutação Sn≤ 6 mm
    Material da carcaçaPlástico
    Grau de proteçãoIP67, IP68, IP69K
    ConexãoCabo / Cabo com conector
    Modelo elétrico4 fios CC
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads