Sensores de proximidade capacitivos
CM

Sensores renomados há longo tempo para detecção de objetos e verificação do nível de enchimento

Seu proveito

  • Também funciona de modo confiável em ambientes industriais adversos, reduzindo os custos de manutenção e tempos de parada de máquinas
  • A regulagem rápida e simples com potenciômetro ou com botão de teach economiza um tempo precioso durante a colocação em operação.
  • Pode ser utilizado de modo muito flexível, graças à carcaça compacta e a sistemas de fixação universais
  • A alta resistência a vibrações e choques, bem como a baixa sensibilidade à poeira e umidade propiciam a detecção segura de objetos e reduzem a manutenção das máquinas
  • O indicador de ajuste óptico proporciona a detecção segura de objetos e minimiza possíveis falhas de máquinas

Vista geral

Sensores renomados há longo tempo para detecção de objetos e verificação do nível de enchimento

Sensores de proximidade capacitivos detectam todos os tipos de materiais: em pó, granulados, líquidos e sólidos – e isso se realiza até mesmo através de paredes de plástico ou de vidro.

Os sensores de proximidade capacitivos da SICK dispõem de uma compatibilidade eletromagnética (EMC) muito alta, evitando comutações erradas.

Em síntese
  • Carcaça cilíndrica nas formas construtivas M12, M18 e M30
  • Detecção de materiais em pó, granulados, líquidos e sólidos
  • Alta compatibilidade eletromagnética
  • Execução do sistema elétrico: cabo CC de 2 e de 4 fios
  • Tensão de alimentação CC 10 V a CC 36 V
  • Indicador de ajuste visual
  • Distâncias de comutação até 25 mm
  • Grau de proteção: IP 65, IP 68, IP 69K

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    ConstruçãoModelo de construção métrico
    Tamanho da rosca

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    Distância de comutação Sn4 mm ... 25 mm
    Material da carcaçaPlástico
    Grau de proteção

    IP68

    IP69K

    IP67

    ConexãoConector macho / Cabo
    Modelo elétrico4 fios CC / 2 fios CA
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads