Sensores de proximidade capacitivos
CM PTFE

Sensores com carcaça métrica de PTFE para a utilização em condições ambientais agressivas

Seu proveito

  • Custos de manutenção mais baixos graças a uma carcaça de PTFE duradoura, capaz de resistir a condições ambientais inóspitas
  • Ajuste fácil e rápido por meio de um potenciômetro, que reduz a complexidade da instalação
  • Tecnologia de sensores simples e segura como alternativa aos sensores indutivos e fotoelétricos para, p. ex., detectar um produto no interior de uma caixa fechada, de um contêiner ou tanque
  • Alta compatibilidade eletromagnética, que previne erros de comutação, proporcionando uma maior disponibilidade da máquina
  • Alta resistência a choques e vibrações, que confere uma vida útil mais longa ao sensor e reduz os custos de manutenção da máquina

Vista geral

Sensores com carcaça métrica de PTFE para a utilização em condições ambientais agressivas

Os sensores de proximidade capacitivos são capazes de detectar materiais em qualquer forma: pulverulenta, granulada, líquida e sólida.

O CM18 PTFE é ideal para a detecção do nível de enchimento de, p. ex., ácidos ou solventes, sendo empregado também para o reconhecimento de objetos em ambientes agressivos (vapores de ácidos). O PTFE é resistente a quase todos os solventes químicos e orgânicos.

Em síntese
  • M18 - carcaça métrica
  • Detecta pós, granulados, líquidos e sólidos
  • Máxima resistência a interferências eletromagnéticas
  • Modelo elétrico: CC 4 fios
  • Tensão de alimentação: CC 10 V ... 36 V
  • Proteção contra curto-circuito (pulsado)
  • Material da carcaça de PTFE
  • Classe de proteção IP 67

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    ConstruçãoModelo de construção métrico
    Tamanho da roscaM18 x 1
    Distância de comutação Sn≤ 8 mm
    Material da carcaçaRevestimento de PTFE
    Grau de proteçãoIP67
    ConexãoCabo
    Modelo elétrico4 fios CC
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads