Sensores de proximidade capacitivos

Detecção de objetos metálicos e não metálicos

Muitas vezes, é desejado apenas saber o que está oculto embaixo de uma superfície. Por exemplo, atrás de uma parede, dentro de um reservatório, em um contêiner, atrás de uma cobertura. O controle de nível e de alimentação é domínio dos sensores de proximidade capacitivos. Pode tratar-se de material sólido, como papel ou madeira, de granulados ou líquidos: você detecta seguramente o estado das coisas no processo de produção e no controle final. Existe algo atrás da cobertura? A embalagem acabada está realmente cheia? Quanta tinta ainda existe no tanque? Para um sensor de proximidade capacitivo, essas são questões simples. Os sensores de proximidade capacitivos da SICK estão sempre perto dos acontecimentos. Distâncias de comutação entre 1 e 25 mm dão espaço para praticamente qualquer situação de montagem e tornam os sensores extremamente flexíveis para um grande leque de aplicações. Ao mesmo tempo, os sensores são notavelmente insensíveis a interferências. Impurezas, poeira e névoa de pulverização exercem tão pouco efeito sobre eles quanto influências eletromagnéticas. Não é de se surpreender que são utilizados nas mais variadas áreas. Na indústria de alimentos, assim como na montagem de automóveis ou em sistemas de transportadores e de armazenamento.

Filtrar por:

4 resultados:

resultados 1 - 4 de 4

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
Sensores capacitivos confiáveis com carcaça retangular
  • Carcaça retangular
  • Detecta pós, granulados, líquidos e sólidos
  • Máxima resistência a interferências eletromagnéticas
  • Modelo elétrico: CC 4 fios
  • Tensão de alimentação: CC 10 V ... 36 V
  • Proteção contra curto-circuito (pulsado)
Comparar agora
Selecionar
Medição segura de nível enchimento de líquidos à base de água
  • Carcaça compacta e robusta, grau de proteção: IP67, IP68, IP69K
  • Sinal de saída: 100 mA, tipo e função de saída selecionáveis: PNP/NPN, NA/NF
  • Dois LEDs para a sinalização da alimentação de tensão e do sinal de saída
  • Cabo e cabo com conector macho M8
  • Suporte de montagem fornecido
  • Autorização cULus
  • Certificado pelo Ecolab
Comparar agora
Selecionar
Sensores renomados há longo tempo para detecção de objetos e verificação do nível de enchimento
  • Carcaça cilíndrica nas formas construtivas M12, M18 e M30
  • Detecção de materiais em pó, granulados, líquidos e sólidos
  • Alta compatibilidade eletromagnética
  • Execução do sistema elétrico: cabo CC de 2 e de 4 fios
  • Tensão de alimentação CC 10 V a CC 36 V
  • Indicador de ajuste visual
  • Distâncias de comutação até 25 mm
  • Grau de proteção: IP 65, IP 68, IP 69K
Comparar agora
Selecionar
Sensores com carcaça métrica de PTFE para a utilização em condições ambientais agressivas
  • M18 - carcaça métrica
  • Detecta pós, granulados, líquidos e sólidos
  • Máxima resistência a interferências eletromagnéticas
  • Modelo elétrico: CC 4 fios
  • Tensão de alimentação: CC 10 V ... 36 V
  • Proteção contra curto-circuito (pulsado)
  • Material da carcaça de PTFE
  • Classe de proteção IP 67
Comparar agora
Selecionar

resultados 1 - 4 de 4