Sistemas de monitoramento contínuo de emissões (CEMS)
Shelter Solutions

Espaço e proteção para a técnica de medição e análise

Seu proveito

  • Alta disponibilidade, longa vida útil e pouco serviço de manutenção da técnica instalada, graças à proteção contra condições ambientais adversas
  • Contêineres à prova de explosão (Ex-Container) possibilitam o uso de sistemas de análise não à prova de explosão em áreas com risco de explosão
  • A certificação do Global Industry Center possibilita o transporte econômico em navios de contêineres e a dispensa de uma embalagem resistente ao ambiente marítimo
  • Risco reduzido de danos de transporte na técnica de medição e de análise
  • Instalação rápida, pois é necessário apenas conectar o contêiner
  • Acesso fácil a placas de montagem e a racks facilita o serviço de manutenção

Vista geral

Espaço e proteção para a técnica de medição e análise

As soluções de contêineres servem para sistemas de análises instaladas, em primeira linha para a proteção contra condições ambientais extremas, tais como calor, frio, poeira, vento, terremotos e atmosferas corrosivas ou explosivas. Adicionalmente, oferecem vantagens para o transporte bem como para instalação e manutenção no local. Pois no contêiner tudo já se encontra previamente instalado de fábrica, de modo transparente e sintonizado entre si. Cada contêiner pode ser equipado individualmente conforme as necessidades do cliente. A integração de transformadores e sistemas de USV (abastecimento de energia ininterrupta), extinção de incêndios, ar-condicionado e alertas de gás é possível da mesma forma como a realização de trocas de pontos de medição ou conceitos de redundância e sinalização complexos.

Em síntese
  • Aquecimento, refrigeração e ventilação (redundantes a pedido)
  • Contêiner-padrão, 10 a 40 pés
  • Isolamento e pintura de alta qualidade (C5)
  • Disponíveis sistemas de aviso de incêndio e sistemas de extinção de incêndio
  • Certificado do Global Industry Center para dimensões padrão
  • Adequado para zonas com risco de explosão
  • Disponíveis modelos seguros contra terremotos e resistentes a incêndios (F30, F60)
  • Construções especiais

Aplicações

Downloads