Contato
Feedback

Transferência de dados ótica
ISD400

Comunicação de dados sem cabos – simples e rápido

Seu proveito

  • Ajuda de alinhamento ótica e eletrônica integrada para a colocação em funcionamento rápida e econômica
  • A grande faixa de temperatura de serviço garante uma elevada disponibilidade do sistema, mesmo em armazéns de refrigeração
  • O repetidor DP PROFIBUS integrado no ISD400 Core possibilita uma configuração Multi-Master econômica e fácil
  • A obtenção de parâmetros do serviço e informações do estado através do visor e saída de comutação na variante ISD400 Pro impedem falhas inesperadas

Vista geral

Comunicação de dados sem cabos – simples e rápido

A família de produtos das transferências de dados óticas ISD400 oferece muitas vantagens, que permitem uma integração fácil, econômica, rápida e flexível da transferência de dados sem cabos na produção altamente automatizada e armazéns. Graças à Fast Ethernet rápida de100 Mbit/s sem protocolo na variante ISD400 Pro é possível transferir altas larguras de banda sem qualquer problema.

Em síntese
  • Interface DP PROFIBUS no ISD400 Core
  • Interface Fast Ethernet sem protocolo no ISD400 Pro
  • Fast Ethernet com uma taxa de transferência de 100 Mbit/s no ISD400 Pro
  • Ligação e operação sem abrir o aparelho
  • Variante com aquecimento para usar até –40 °C

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Alcance da transmissão0,2 m ... 200 m
    PROFIBUS DP
    Ethernet
    Grau de proteçãoIP65
    Temperatura ambiente, operação–40 °C ... +55 °C, Operação com aquecimento
    Temperatura ambiente, depósito–40 °C ... +75 °C
    Taxa de transmissão de dados3 Mbit/s ... 100 Mbit/s
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima