Contato
Feedback

Transferência de dados ótica
ISD300

Transferência de dados ótica para grandes alcances de transferência

Seu proveito

  • O sistema sem desgaste garante uma alta disponibilidade do sistema e reduz os custos de manutenção
  • Reduzidos tempos de instalação devido à transferência de dados sem cabos
  • Grandes alcances de transferência e alta reserva de funções garantem flexibilidade e fiabilidade
  • Baixos custos de instalação pela eliminação de cabos
  • Alta reserva de funções devido a uma boa segurança contra luz externa e a compatibilidade eletromagnética (CEM)
  • A rápida transferência de dados garante uma elevada capacidade do sistema
  • A rápida montagem através do suporte de 3 pontos integrado desce os custos de instalação

Vista geral

Transferência de dados ótica para grandes alcances de transferência

A transferência de dados ótica ISD300 permite uma comunicação sem cabos de veículos com um lado fixo, oferecendo assim uma solução flexível sem desgaste. O sistema é composto por um par alinhado de emissor e recetor, que podem comunicar bidirecionalmente ao longo de grandes trajetos.

Em síntese
  • Alcance de transmissão até 300 m
  • Taxa Baud até 2 Mbit/s parametrizável
  • Visor de gráfico de barras para alinhamento preciso
  • Ajuda ótica para um alinhamento aproximado
  • Multiplicidade de interfaces: PROFIBUS, Ethernet, DeviceNet, Modbus

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Alcance da transmissão0,2 m ... 300 m
    PROFIBUS DP
    Serial✔ , RS-485
    DeviceNet™
    CANopen
    Grau de proteçãoIP65
    Temperatura ambiente, operação–5 °C ... +50 °C
    Temperatura ambiente, depósito–30 °C ... +70 °C
    Taxa de transmissão de dados1,5 Mbit/s
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima