Contato
Feedback

Sensores de proximidade magnéticos

Sensores de proximidade magnéticos com distâncias de comutação máximas e dimensões mínimas

A SICK oferece um vasto portfólio de sensores de proximidade magnéticos de forma construtiva métrica (MM) e quadrada (MQ). Grandes distâncias de comutação, bem como detecção confiável e precisa de objetos magnéticos através de materiais são uma tarefa fácil para os sensores de proximidade magnéticos. Pelo uso de ímãs menores, podem ser abertas possibilidades de aplicação totalmente novas. A versão NAMUR dos sensores MM para uso em áreas com risco de explosão completa esta série de fabricação. Os sensores MQ proporcionam todas as vantagens de um sensor de proximidade magnético em carcaça de plástico compacta. Os sensores de proximidade magnéticos são especiais para ambientes adversos: são insensíveis à poeira, ao calor e a vibrações. Áreas de aplicação típicas também se encontram lá onde outros sensores encontram seus limites devido à sua tecnologia.

Filtrar por:

3 resultados:

resultados 1 - 3 de 3

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
Sensores de proximidade magnéticos em carcaça métrica
  • Formas construtivas: M8 a M18
  • Distâncias de comutação: até 120 mm
  • Execução do sistema elétrico: condutor CC 3 fios
  • Grau de proteção: IP 67
  • Faixa de temperatura: –25 °C a +75 °C
  • Carcaça de latão niquelada, face ativa de plástico
  • Detecção de ímãs permanentes através de materiais não ferromagnéticos, como, por exemplo, aço inoxidável, alumínio, plástico ou madeira.
  • Este tipo de sensor soluciona aplicações em altas temperaturas, em que o ímã permanente é instalado na área da alta temperatura e o sensor, na área termicamente isolada, localizada atrás da mesma.
Comparar agora
Selecionar
Sensores de proximidade magnéticos em carcaça métrica no modelo NAMUR
  • Formas construtivas: M12 a M18
  • Distâncias de comutação: até 120 mm
  • Execução do sistema elétrico: NAMUR
  • Grau de proteção: IP 67
  • Faixa de temperatura: –25 °C a +70 °C
  • Carcaça de latão niquelada, face ativa de plástico
  • Detecção de ímãs permanentes através de materiais não ferromagnéticos, como, por exemplo, aço inoxidável, alumínio, plástico ou madeira.
  • Versão NAMUR para aplicações em áreas com risco de explosão
Comparar agora
Selecionar
Sensores de proximidade magnéticos em carcaça retangular
  • Forma construtiva: 10 mm x 28 mm x 16 mm
  • Distâncias de comutação: até 60 mm
  • Execução do sistema elétrico: condutor CC 3 fios
  • Grau de proteção: IP 67
  • Faixa de temperatura: –25 °C a +75 °C
  • Carcaça VISTAL® robusta
  • Detecção de ímãs permanentes através de materiais não ferromagnéticos, como, por exemplo, aço inoxidável, alumínio, plástico ou madeira.
  • Este tipo de sensor soluciona aplicações em altas temperaturas, em que o ímã permanente é instalado na área da alta temperatura e o sensor, na área termicamente isolada, localizada atrás da mesma.
Comparar agora
Selecionar

resultados 1 - 3 de 3

Para cima