Contato
Feedback

Sensores array
AS30

Mais flexibilidade e comunicação eficiente

Seu proveito

  • Confiabilidade aumentada e processos mais estáveis por meio de teach-in de bordas de contraste
  • Display TFT para possibilidades de ajuste flexíveis e fácil colocação em operação
  • Diferentes modos operacionais possibilitam o ajuste básico para a respectiva aplicação
  • Alta precisão de repetição de até 30 µm
  • Desnecessário posicionamento fino do sensor, graças ao grande campo de visão de até 50 mm
  • IO-Link e o software SOPAS ET proporcionam uma configuração simples
  • Comunicação eficiente e manutenção preventiva através da funcionalidade do Smart Sensor

Vista geral

Mais flexibilidade e comunicação eficiente

O sensor array AS30 funciona segundo o princípio de toque. Ele detecta mínimas diferenças dos tons de cinza no campo de visão. Por exemplo, o posicionamento de uma tira de papel com base na borda da tira ou com base numa linha de contraste é apenas uma das muitas aplicações. Do mesmo modo podem ser detectadas larguras, diâmetros e folgas. Na operação com refletor, o AS30 detecta de modo confiável inclusive materiais transparentes.

Em síntese
  • É possível um teach-in de bordas selecionadas
  • Display TFT multicolorido
  • Diferentes modos operacionais para diferentes aplicações
  • Variante Core e Prime para diferentes campos de aplicação
  • Grande faixa de medição de até 50 mm
  • Largura de detecção de 25 mm ou 100 mm
  • Precisão de repetição de até 30 µm

Vantagens

Mais segurança do processo pelo teach-in de bordas e áreas

O AS30 possibilita a programação via teach-in das posições de bordas ou de áreas. Deste modo, o sensor detecta uma borda de contraste previamente treinada e consegue ignorar bordas perturbantes nas áreas próximas ou sobre o objeto de detecção. Isto resulta num aumento da estabilidade e da segurança do processo. Por meio do teach-in da área, podem ser definidas áreas de detecção, simplificando a regulagem da posição.

A programação via teach-in de bordas e de áreas pode ser realizada diretamente pelo campo de operação ou por IO-Link.

A programação via teach-in de bordas pode ser realizada de modo simples e intuitiva pelo display TFT ou pelo SOPAS ET. Com poucos cliques, a borda desejada está treinada
Por meio do teach-in da área, são definidas áreas de comutação em torno da posição das bordas. Também para isso são necessários apenas poucos cliques para atingir uma regulagem eficaz da área

Com o AS30 você atinge mais segurança do processo e economiza tempo na colocação em operação. Poucos cliques bastam para treinar o sensor ou definir áreas de comutação.

Alta flexibilidade de aplicação por meio da configuração do sensor e do IO-Link

Pela configuração flexível do sensor array através de IO-Link, com o software de configuração SOPAS ET e o display intuitivo multicolor TFT, o AS30 resolve inúmeras tarefas de aplicação. Graças a diferentes modos operacionais previamente regulados, o AS30 é adequado para o controle das bordas da linha, para o posicionamento do objeto ou para a medição da largura. Pela simples conversão do modo de operação com refletor para o modo de operação por detecção, o AS30 detecta objetos opacos e transparentes.
Uso flexível: a faixa de medição pode ser alterada em sua dimensão e adequada às condições de aplicação
Configuração simples: diferentes áreas de posição, valores limiares ou larguras podem ser configurados e monitorados com base em diferentes critérios de comutação
Smart Sensor: diversas saídas de comutação bem como entradas externas podem ser interconectadas de modo lógico. Sendo assim, o sensor pode ser configurado de modo flexível para as mais variadas aplicações

Com o AS30, você soluciona as mais variadas tarefas com apenas um dispositivo. Para a medição de bordas ou de larguras, para materiais opacos ou transparentes: o AS30 é a solução certa.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Princípio de funcionamentoRegulagem de bordas de bandas / Posicionar / Regulagem de bordas de bandas / Posicionar / Medição da largura / Medição do ponto central
    Alcance de detecção25 mm / 100 mm
    Faixa de medição30 mm ... 50 mm
    Reprodutibilidade

    0,2 mm 1)

    0,03 mm 1)

    0,05 mm 1)

    MDO

    0,2 mm

    1,2 mm

    0,5 mm

    Saída analógica QA4 mA ... 20 mA
    • 1) Em relação ao alcance de detecção.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima