A Universal Robots (UR) oferece inúmeras soluções de Cobot para empresas de todos os tamanhos. O portfólio de Cobot da UR oferece os cinco modelos a seguir em termos de carga útil e alcance:
- UR3e (carga útil de 3 kg, alcance de 500 mm)
- UR5e (carga útil de 5 kg, alcance de 850 mm)
- UR10e (carga útil de 12,5 kg, alcance de 1300 mm)
- UR16e (carga útil de 16 kg, alcance de 900 mm)
- UR20 (carga útil de 20 kg, alcance de 1750 mm)
Isso permite uma grande quantidade de aplicações. Com suas seis articulações, flexibilidade incrível e fácil integração em ambientes de produção existentes, os Cobots são feitos para grandes ações. Grandes feitos que se tornam ainda maiores com as soluções de sensor e software adequadas da SICK e, portanto, estão à altura dos seus desafios individuais nas áreas de segurança e processamento de imagens na indústria. A SICK oferece soluções integradas especificamente para o ecossistema UR+ e muitas outras soluções integráveis para robôs UR.
Soluções de sensores e software para robôs da Universal Robots
Soluções integradas para o ecossistema UR+
Sistema de segurança Safe Robotics Area Protection: sBot Stop – URCap
Para controladores de robô da série UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Soluções para robôs da Universal Robots
Sistema de segurança Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe (1 scanner a laser)
Para controladores de robô da série UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Sistema de segurança Safe Robotics Area Protection: sBot URCap
Para controladores de robô da série UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Sistema de segurança Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – UR
Para controladores de robô da série CB UR3, UR5, UR10
Sistema de segurança: hardware e software (CPU1)
histórias de sucesso
Sistema de segurança Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URCap
Para controladores de robô da série UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Sistema de segurança Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe (2 scanners a laser)
Para controladores de robô da série UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Sistema de segurança: hardware e software (CPU0)
Sistema de segurança Safe Robotics Area Protection: nanoScan3 Tool URCap
Para controladores de robô da série UR-e UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Mais soluções para robótica
Robot Vision
End-of-Arm Tooling
Position Feedback
Encontre a solução adequada para o seu robô UR