A Universal Robots (UR) oferece várias soluções de Cobot para empresas de todos os portes. O portfólio de Cobot da UR oferece os cinco modelos a seguir em termos de carga útil e alcance:
- UR3e (capacidade de carga de 3 kg, alcance de 500 mm)
- UR5e (capacidade de carga de 5 kg, alcance de 850 mm)
- UR10e (capacidade de carga de 12,5 kg, alcance de 1.300 mm)
- UR16e (capacidade de carga de 16 kg, alcance de 900 mm)
- UR20 (capacidade de carga de 20 kg, alcance de 1.750 mm)
Isso permite uma grande quantidade de aplicações. Com suas seis articulações, flexibilidade incrível e fácil integração em ambientes de produção existentes, os Cobots são feitos para grandes ações. Grandes feitos que se tornam ainda maiores com as soluções de sensor e software adequadas da SICK e, portanto, estão à altura dos seus desafios individuais nas áreas de segurança e processamento de imagens na indústria. A SICK oferece soluções integradas especificamente para o ecossistema UR+ e muitas outras soluções integráveis para robôs UR.

SOLUÇÕES DE SENSORES E SOFTWARE PARA ROBÔS DA UNIVERSAL ROBOTS
Soluções integradas para o ecossistema UR+
Soluções integradas de sensores e software para as áreas de aplicação Robot Vision e Safe Robotics

Outras soluções para robôs da Universal Robots
Soluções de sensores e software para as áreas de aplicação Robot Vision e Safe Robotics