Com sua Digital Robot Platform, a fruitcore robotics oferece todos os componentes básicos para a automação na indústria, desde o início do projeto até a operação contínua. No centro dessa plataforma estão os robôs industriais inteligentes HORST, desenvolvidos internamente e otimizados com o uso de IA, que a fruitcore robotics oferece com alcance de 600, 1.000 e 1.500 mm e cargas úteis de até 15 kg. A abordagem holística da empresa sediada em Constança também inclui um software de controle central baseado em IA para a rápida implementação de aplicações simples e complexas, kits de soluções pré-configuradas para aplicações como o carregamento da máquina, separação de peças ou Pick and Place, além de serviços de suporte.
A SICK e a fruitcore robotics trabalham em estreita colaboração há anos. Com a Digital Robot Platform e os kits de soluções da fruitcore robotics, é possível aumentar a eficiência em praticamente qualquer aplicação industrial. As soluções de Segurança e as soluções de processamento de imagens na indústria da SICK são fáceis de integrar e oferecem suporte em relação aos requisitos de segurança e a diversas tarefas.
SOLUÇÕES DE SENSORES E SOFTWARE PARA ROBÔS DA FRUITCORE ROBOTICS
Soluções para robôs da fruitcore robotics
Soluções de sensores e software para as áreas de aplicação Robot Vision e Safe Robotics