Vista geral
Sistema de guia de robôs para localização 3D de peças em suportes de carregamento
O PLR é um sistema de sensor para a localização de peças nos suportes de carregamento com o apoio de robô. O dispositivo autônomo pode ser rapidamente montado, integrado ao robô e a manutenção pode ser feita durante a operação. O PLR é configurado através do servidor web integrado, estando preparado em pouquíssimo tempo. O sistema está baseado na mais moderna tecnologia Vision 2D e 3D e é uma excelente solução para o manuseio de material confiável, mesmo sob condições ambientais oscilantes. O PLR vem calibrado de fábrica pelo software pré-instalado e, assim, pode ser utilizado imediatamente depois de desembalado. Em poucos minutos, o sistema é montado e conectado ao robô. Em seguida, é simplesmente baixada uma configuração existente ou criada uma nova – e o PLR já está operacional.
Em síntese
- Localização precisa e rápida de peças
- Dispositivo autônomo pré-calibrado
- Medição 2D e 3D combinada
- Cálculo de valores de correção da garra do robô
- Interface de usuário baseada em servidor da web
- Ferramentas para uma integração fácil com o robô
- É possível a combinação de vários dispositivos