Sistemas Gateway
Telematic Data Collector

Interconexão inteligente – Tornar os dados úteis e atuar ativamente

Seu proveito

  • Utilização simples, rápida, eficientemente econômica e vantajosa dos dados
  • A mais alta disponibilidade de sensores e máquinas através do monitoramento de tempo real com um sistema de alarmes definido pelo usuário
  • Uso flexível através de inúmeras possibilidades de conexão e comunicação
  • Preparado para o futuro através do uso de padrões abertos

Vista geral

Interconexão inteligente – Tornar os dados úteis e atuar ativamente

O Telematic Data Collector (TDC) interliga sensores, máquinas, instalações e veículos com plataformas IIoT. Os dados são transmitidos sem fio por meio de conexões de telefones móveis, rádio ou rede fixa. Adicionalmente, os dados podem ser analisados e avaliados localmente (Edge Computing). Através de várias interfaces, com base nos dados relevantes, também é possível configurar alarmes em tempo real definidos pelo usuário (por exemplo, mensagens SMS). O TDC reúne todas as informações ao longo da cadeia de valores: a base ideal para uma avaliação versátil e uma derivação de medidas úteis para aumentar a produtividade e a eficiência.

Em síntese
  • Suporte de interfaces e protocolos padronizados para a comunicação de dados
  • Configuração individual através de interface de usuário baseada na web
  • Tecnologia de rádio integrada e módulo GPS para determinação precisa da posição
  • Arquitetura IIoT End-to-End aberta

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Tarefas

    Conexão com serviços digitais

    Monitoramento do estado

    Controle de estoque

    Localização ao ar livre

    Alarme em tempo real definido pelo usuário

    Sensores

    Sensor de aceleração

    Magnetômetro

    Termômetro

    GPS
    Modem
    Ethernet✔ (2)
    WLAN
    WPAN
    Serial
    Barramento CAN✔ (2) / ✔
    USB
    UART
    Computador interno1GB, DD3, Dual-Core Cortex-A7 com co-processador Cortex-M4 / 180 MHz ARM Cortex-M4
    Memória interna16 GB / 32 MB, 256 kB SRAM
    Sistema operativoLinux4Microservices, based on Linux Yocto Project 3.1.4 (Dunfell) / FreeRTOS
    ConectividadeTelefone celular (4G) / WLAN / WPAN / LAN / telefone celular (2G)
    Saída de alarmeNotificação push
    FixaçãoNo veículo ou no armário de distribuição / no veículo ou no armário de distribuição (DIN-rail 35 mm × 7,5 mm segundo EN 60715)
    Peso

    230 g

    185 g

    180 g

    Temperatura ambiente, operação–20 °C ... +70 °C
    Temperatura ambiente, depósito–40 °C ... +85 °C
    Tensão de alimentação24 V DC12 V DC (8 V DC ... 36 V DC)
    Dimensões da caixa (L x C x P)

    162 mm x 32 mm x 101 mm

    145 mm x 67 mm x 37 mm

    118 mm x 23 mm x 115 mm

    Grau de proteçãoIP20 (segundo DIN EN 60529)
    Interface de usuárioTDC-E Device Manager, User Manager, Interface Manager
    Protocolo de dados

    MQTT

    REST API

    OPC UA

    WebSocket

    Cobertura de rede

    América do Norte

    América Latina

    Europa

    Oriente médio

    África

    APAC excluindo o Japão

    No mundo inteiro

    Entradas/saídas

    I/O: 6 entradas analógicas (configuráveis, corrente e tensão), 6 entradas/saídas digitais (configuráveis), 2 entradas digitais adicionais, 2 saídas digitais adicionais 1)

    I/O: 2 entradas analógicas (tensão), 4 saídas digitais

    I/O: 8 entradas analógicas (configuráveis, corrente e tensão), 12 saídas digitais

    I/O: 6 entradas analógicas (configuráveis, corrente e tensão), 6 entradas/saídas digitais (configuráveis)

    Interface de configuraçãoInterface Web / REST API / RS-232 (DIAG)
    • 1) Analog measurement of voltage (0 – 36 V) with accuracy of ±(0.2%+30 mV), current (0 – 32 mA), with accuracy of ±(1%+0.1 mA), Input resistance 27.5 kΩ typical for voltage mode, 100 Ω typical for current mode.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads