Sistemas Gateway
Cloud Command Link System

Rede de dispositivos industriais e sistemas guiados automaticamente

Seu proveito

  • Comunicação eficiente entre transportadores, estações de carga e descarga, portões, estações de trabalho e AMRs, AGCs, AGVs
  • Transparência em todo o fluxo de material e processo
  • Alertas personalizados em tempo real e acesso remoto
  • Configuração fácil e controle total dos dados

Vista geral

Rede de dispositivos industriais e sistemas guiados automaticamente

O Cloud Command Link System é um sistema de gateway para comunicação bidirecional entre dispositivos fixos, por exemplo, estações de trabalho, transportadores, portas automáticas, portões e sistemas guiados automaticamente. Os sinais de pedido são enviados de e para o sistema para navegar em AMRs conectados à nuvem ou ativar sistemas de armazenamento, por exemplo. Além disso, as câmaras de vácuo e as estações de carga e descarga podem ser equipadas com sensores da SICK para conectá-las e controlá-las com uma plataforma móvel. Em AGVs, AGCs e AMRs, os conectores de nuvem personalizados são pré-instalados para uma rápida integração na infraestrutura existente.

Em síntese
  • Configuração através de interface de usuário baseada em web
  • Manutenção remota via servidor VPN do cliente ou SICK Remote Service Connect
  • Comunicação sem fio via rede móvel ou WiFi
  • Arquitetura de IoT aberta de ponta a ponta
  • Suporte a interfaces padronizadas

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Sensores

    Sensor de aceleração

    Magnetômetro

    Termômetro

    GPS
    Modem
    Ethernet✔ (2)
    WLAN
    WPAN
    Serial
    Barramento CAN✔ (2)
    USB
    Computador interno1GB, DD3, Dual-Core Cortex-A7 com co-processador Cortex-M4
    Memória interna16 GB
    Sistema operativoLinux com microsserviços
    ConectividadeTelefone celular (4G), WLAN, WPAN, LAN
    Peso230 g
    Temperatura ambiente, operação–20 °C ... +70 °C
    Temperatura ambiente, depósito–40 °C ... +85 °C
    Tensão de alimentação24 V DC (9 V DC ... 36 V DC)
    Dimensões da caixa (L x C x P)162 mm x 32 mm x 128 mm
    Grau de proteçãoIP20 (segundo DIN EN 60529)
    Interface de usuárioTDC-E Device Manager, User Manager, Interface Manager, Portainer
    Protocolo de dados

    MQTT

    REST API

    WebSocket

    Euromap63

    OPC UA

    Cobertura de redeEuropa, Oriente médio, Américas, África, APAC excluindo o Japão
    Entradas/saídasI/O: 6 entradas analógicas (configuráveis, corrente e tensão), 6 entradas/saídas digitais (configuráveis), 2 entradas digitais adicionais, 2 saídas digitais adicionais 1)
    Interface de configuraçãoInterface Web, REST API
    • 1) Analog measurement of voltage (0 – 36 V) with accuracy of ±(0.2%+30 mV), current (0 – 32 mA), with accuracy of ±(1%+0.1 mA), Input resistance 27.5 kΩ typical for voltage mode, 100 Ω typical for current mode.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads