Sistemas Flow-Metering
FLOWSKID

Solução completa e confiável para medições fiscais

Seu proveito

  • Baixos custos de operação e baixa perda de gás
  • Modularidade na seleção do skid de medição
  • Flexibilidade no planejamento conceitual do sistema Flow-Metering FLOWSKID600
  • Como fornecedor de soluções, a SICK assume a responsabilidade pelo projeto e reduz, deste modo, os seus trabalhos no modelo
  • Controle preciso do projeto e da gestão de projeto específica do cliente

Vista geral

Solução completa e confiável para medições fiscais

O sistema Flow-Metering FLOWSKID600 é um sistema de vazão de gás ultrassônico. A SICK o coloca à disposição como solução completa para o tráfego com obrigatoriedade de aferição. O sistema pode ser projetado de forma flexível e fornece dados de medição altamente precisos. O medidor de gás ultrassônico FLOWSIC600 ou FLOWSIC600-XT, como centro do FLOWSKID600, permite medições de gás confiáveis. O sistema é produzido de acordo com as normas ISO e cumprindo os mais altos padrões de qualidade e segundo as atuais normas DIN, ANSI ou ASME. Ele cumpre, deste modo, os regulamentos e requisitos que são necessários para o seu uso local.

Em síntese
  • FLOWSKID600 totalmente calibrado
  • Adaptação específica do cliente dos componentes do sistema, inclusive analisador de gases, cromatógrafo e computador de monitoramento
  • Integração perfeita do sistema com o computador de fluxo Flow-X da SICK
  • Disponível de Class 150 até Class 2500

Aplicações

Downloads