Sistemas Flow-Metering
FLOWRUN

Solução modular para medições fiscais

Seu proveito

  • Modularidade na seleção do sistema de medição
  • Baixa incerteza de medição e custos de operação
  • Flexibilidade no planejamento conceitual do sistema Flow-Metering FLOWRUN600
  • Como fornecedor de soluções, a SICK assume a responsabilidade pelo projeto e reduz, deste modo, os seus trabalhos no modelo

Vista geral

Solução modular para medições fiscais

Graças à modularidade na seleção e à baixa incerteza de medição, o sistema Flow-Metering FLOWRUN600 é a escolha ideal. Dependendo dos requisitos de configuração, é possível adicionar tubulações, computador de fluxo e outros componentes do sistema. O sistema de medição é produzido de acordo com as normas ISO e cumprindo os mais altos padrões de qualidade. Ele cumpre, deste modo, os regulamentos e requisitos que são importantes para o seu uso local. Após a calibração do sistema na bancada de teste desejada, é garantida a mais alta confiabilidade e a mais precisa medição. O medidor de gás ultrassônico FLOWSIC600 ou FLOWSIC600-XT, como centro do sistema, permite medições de gás confiáveis.

Em síntese
  • Usa o medidor de gás ultrassônico FLOWSIC600 ou FLOWSIC600-XT
  • Disponível de DN 50 até DN 1200, da Class 150 até Class 2500
  • Com a calibração, é possível uma incerteza de medição de 0,1%
  • Adaptação específica do cliente dos componentes do sistema
  • Integração perfeita do sistema com o computador de fluxo Flow-X da SICK

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Aplicações

Downloads