Sistemas de rastreamento

A chave para o seu controle de processo bem-sucedido
Os sistemas Track-and-trace da SICK identificam códigos 1D e 2D, descrevem e fazem a leitura de RFID-Tags e disponibilizam imagens de alta resolução para processos posteriores (Video Coding, OCR etc.). Além disso, estes sistema calculam o volume e peso, se necessário mesmo certificado. O contorno de objetos é verificado. As funções aqui apresentadas podem ser arbitrariamente combinados através dos diferentes sistemas Track-and-trace.
Filtrar por:
13 resultados:
O avanço para a sua logística
- Altíssimas taxas de leitura e alto desempenho do encoder graças ao SMART+-Decoder
- Interface integrada para software de diagnóstico SICK
- Opção de vinculação com todas as demais soluções de sistema SICK para identificação automática (= preparação de sistema modular)
- Possibilidade de leitura em 6 lados
- Operação Start-Stop ou de condução posterior
Medição precisa do objeto em velocidades muito altas
- Medição precisa de até 5 mm x 5 mm x 2 mm
- Tamanhos de objetos até 5.500 mm x 1.600 mm x 1.250 mm
- Velocidades da esteira transportadora: de até 4,0 m/s
- Certificado segundo MID, NTEP (OIML), MC e NMI
- Emissão de nuvem de pontos possível
- Comutação dinâmica do valor da escala
- Detecção de deformações a partir de um tamanho de 10 mm em todos os seis lados
Digitalização de mercadoria para processos de logística otimizados
- Precisão de medição para um volume de 5 mm x 5 mm x até 5 mm, para um peso de até ± 5 g
- Leitura de códigos de barras 1D e 2D
- Solução móvel com tecnologia à bateria e WLAN industrial
Dimensionamento com inteligência
- Medição precisa certificada até 5 mm x 5 mm x 2 mm (C x L x A)
- Dependendo da variante de sistema, detecta dimensões de objeto até 2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (C x L x A)
- Velocidade da esteira transportadora de mais de 2 m/s possível
- Bem integrável através do controlador MSC800
Coleta rápida e precisa de dados mestre com a tecnologia 3D snapshot
- Medição precisa de ± 5 mm x 5 mm x 2 mm, resolução da escala ± 2 g
- Leitura de códigos de barras 1D e 2D
- Dimensão máxima do objeto de 600 mm x 500 mm x 400 mm até 800 mm x 500 mm x 200 mm
- Início automático do processo de medição
- Medição baseada na visão de Máquina 3D com captura de imagem colorida
- Controlador central com possibilidades de ajuste individuais
Identificação de objetos sem contato visual de fluxo de materiais no aglomerado com RFID
- Algoritmo inteligente para atribuição correta de transponders RFID a objetos
- Filtragem confiável de outros transponders RFID nas proximidades diretas
- Estrutura modular
- Edição de dados ajustável de modo variado a exigências do cliente
- Identificação de direções e velocidades dos objetos
- Descrição de transponders RFID individuais no fluxo do objeto
Medição e pesagem de pallets e outras mercadorias de frete de grandes volumes
- Dimensionamento estático e pesagem de pallets e outras mercadorias de formato complexo e de grande volume
- Solução completa com armação dobrável de tubos metálicos, avaliação computadorizada e display sensível ao toque
- Calibrável conforme as normas vigentes OIML, MID e NAWI
Dimensionamento e determinação da posição de objetos grandes e complexos
- Medição precisa: até 20 mm x 20 mm x 20 mm
- Tamanhos de objetos: até 2.600 mm x 2.000 mm x 3.000 mm
- Velocidades da esteira transportador: de até 3,0 m/s
- Estrutura redundante do sistema (opcional)
- MTTR: inferior a 10 min, graças à clonagem dos parâmetros baseada no hardware
- Unidade de controle central possibilita ampliação do sistema facilmente
Classificação eficiente de objetos em altíssimas velocidades de transporte
- Sensor 8/12 k Quad Line
- Plataforma de software baseada no Linux
- Transmissão de dados de códigos ao controlador SIM2000 baseada na Ethernet
- Potência do computador integrada para dar suporte às mais recentes aplicações de processamento de imagens na indústria
- Tempo médio até à falha de 120.000 h
Os seus objetos sempre em foco
- Adaptação dinâmica do foco
- Alta profundidade de campo na operação em foco fixo
- Função de rastreamento com MSC800
- Possibilidade de integração no conceito da rede do MSC800
- Edição de imagens JPEG em tempo real
- Resolução de 2 ou 4 megapixel com alta frequência de registro de imagens até 40 Hz
- Alta flexibilidade nas interfaces do clientes e protocolos
Identificação dinâmica, medição e pesagem de objetos
- Identificar, pesar, medir (C/L/A) de objetos
- Conceito de sistema modular para opções de integrar mais equipamentos ou para conversão
- Banco de memória Alibis integrado para armazenamento central de dados LFT
- Certificado segundo MID e NTEP (OIML)
- Comando ampliado de processos de transporte, por exemplo, para singularização de objetos
O sistema rápido para quase todas as formas de objetos
- Medição do comprimento, largura e altura de um objeto com qualquer forma
- Cálculo do mais pequeno quadrado a envolver (volume da caixa)
- Cálculo do volume real
- Software de aplicação otimizado
- Todas as funções de medição estão integradas no cabeçote de medição, sem requerer uma unidade de avaliação adicional
O sistema de medição de volume de uma cabeça para objetos quadrados
- Medição do comprimento, largura e altura de um objeto
- Cálculo do mais pequeno quadrado a envolver (volume da caixa)
- Software de aplicação otimizado
- Todas as funções de medição estão integradas no cabeçote de medição, sem requerer uma unidade de avaliação adicional