Sistemas de perfis
VPS Pro

A referência na técnica de estrada e de trânsito

Seu proveito

  • Elevada precisão de medição graças à moderna tecnologia de scanner a laser
  • Redução dos passos de trabalho manuais graças a um processo de medição totalmente automático
  • Não requer nenhuma intervenção no pavimento da estrada
  • Elevada eficiência graças ao curto tempo de medição
  • São possíveis certificações devido à tecnologia de medição precisa
  • O menor dispêndio de manutenção poupa tempo
  • Os tamanhos excessivos são detetados, mesmo em pontos de difícil acesso
  • O conceito modular permite uma adaptação individual à sua aplicação

Vista geral

A referência na técnica de estrada e de trânsito

O sistema de perfilamento VPS Pro (Vehicle Profiling System) é um sistema para a medição automática de veículos com sensores LiDAR 2D seguros para os olhos. Ele mede, entre outras coisas, a altura, o comprimento, a largura, a velocidade, o ponto de arranque e o ponto final da medição, bem como, os pontos de medição 3D do veículo, inclusive as medidas que são excedidas. Estas informações são emitidas por uma interface TCP/IP. Um Viewer de interfaces fornecido visualiza as informações sobre o veículo medido. Para assegurar resultados exatos de medição, os veículos têm de passar isoladamente a estação de medição.

Em síntese
  • Medição automática e precisa de veículos
  • Informações sobre todo o veículo medido via interface TCP/IP
  • Assistente de configuração para uma colocação em funcionamento passo a passo
  • Apresentação 3D do veículo com indicações a cores no caso de exceder as medidas
  • Desempenho adicional: Apoio técnico, por ex. integração num sistema subordinado

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Área de aplicaçãoSistema para medição de veículos
    Aplicação integradaMedição de veículos em passagem isolada
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads