Sistemas de perfis
Vehicle Hotspot Detection System

Detectar peças de veículo superaquecidas de modo totalmente automático

Seu proveito

  • Prevenção contra incêndios e congestionamentos pela detecção antecipada de veículos superaquecidos
  • Medições no fluxo de tráfego livre também podem ser realizadas em altas velocidades do veículo
  • Identificação com a meta focada em zonas individuais do veículo
  • Inspeção rápida de veículos: na superfície gráfica do usuário do sistema, as zonas superaquecidas do veículo podem ser localizadas com precisão
  • Integração simples no sistema de tráfego local – instalações dentro da pista tornam-se desnecessárias
  • Custos mínimos de operação e manutenção
  • Independente do clima, pronto para uso dia e noite

Vista geral

Detectar peças de veículo superaquecidas de modo totalmente automático

O sistema de perfilamento Vehicle Hotspot Detection System combina câmeras termográficas e sensores 2D-LiDAR para detectar veículos superaquecidos. Com ajuda do sistema, eles podem ser detectados e retirados da circulação: por exemplo, antes de entrar num túnel, antes do transporte em navios cargueiros roll on-roll off, em terminais de transporte por rodovia-trilhos ou em locais de controle de tráfego. Em cada veículo, o sistema mede as temperaturas e as dimensões, determina a classe do veículo e gera um modelo 3D. Isto permite a identificação automática de zonas do veículo individuais, como p. ex. de rodas, do motor, do escape ou do compartimento de carga.

Em síntese
  • Detecção totalmente automatizada de veículos superaquecidos
  • Limites de alarme reguláveis para diferentes zonas dos veículos
  • Visualização dos veículos em 3D
  • Ampliável, por exemplo, pela detecção da placa de números, placa de produtos perigosos e detecção de altura excessiva
  • Transmissão de dados via interface TCP/IP
  • Tecnologia LiDAR e de infravermelho para uso em todos os climas

Aplicações

Downloads