Sistemas de perfis
TICx02

Classificação confiável de veículos e contagem de eixos opcional

Seu proveito

  • Detecção e classificação confiável de veículos no tráfego livre e em pára-arranca
  • Emissão flexível de até 30 classes de veículos, por exemplo, TLS 8+1, TLS 5+1, TLS 2+1 ou Swiss 10
  • Opcionalmente, contagem de eixos sem contato em locais de tráfego com várias faixas de rodagem
  • É possível a integração adicional de ANPR, WIM, transponder RFID
  • Pode ser utilizado em todas as zonas climáticas de –40 °C até +60 °C, graças à faixa de temperatura expandida
  • Rápido acesso a dados com base no salvamento dos dados via transferência via PTP ou UNC diretamente no sistema do cliente
  • Facilidade de colocação em operação e operação, graças ao assistente de configuração

Vista geral

Classificação confiável de veículos e contagem de eixos opcional

O sistema de perfilamento TICx02 (Traffic Information Collector) serve para a classificação precisa de veículos de todo tipo no tráfego livre. Os sensores 2D-LiDAR seguros para os olhos detectam os veículos até 100 vezes por segundo. A partir dos dados medidos, é possível criar um modelo 3D para cada veículo. Adicionalmente, o sistema pode ser ampliado pela função de contagem de eixos. O TICx02 utiliza a base de dados obtida para a classificação em até 30 classes de veículos. A determinação da velocidade de condução e da direção de movimentação completam o registro dos dados de tráfego.

Em síntese
  • Classificação altamente precisa de veículos
  • Função adicional contagem de eixos
  • Edição dos dados como nuvem de pontos
  • Histórico dos dados na superfície do usuário, sempre referente aos últimos 50 veículos detectados
  • Interface TCP/IP para transferência de dados
  • Protocolo de eventos e monitoramento do estado do sistema

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Área de aplicaçãoGestão de tráfego, registro em pedágios
    Aplicação integradaClassificação de veículos, Contagem do trânsito, Contagem dos eixos, Detecção de velocidade
    Temperatura ambiente de funcionamento

    –20 °C ... +50 °C 1)

    –40 °C ... +60 °C

    Peso12 kg ... 16,1 kg
    • 1) Requer proteção contra luz solar direta para evitar o sobreaquecimento.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads