Sistemas de perfis
TIC501

Detecção simples e classificação de veículos

Seu proveito

  • Detecção e classificação confiáveis de veículos em várias faixas de rodagem
  • Registro contínuo dos dados do tráfego mesmo em caso de trocas temporárias da faixa de rodagem, por exemplo, em locais em obras
  • Emissão flexível de até 30 classes de veículos, por exemplo, TLS 8+1, TLS 5+1, TLS 2+1 ou Swiss 10
  • Montagem rápida, fácil e econômica sem instalações no interior do revestimento da pista de rodagem
  • Pode ser utilizado em todas as zonas climáticas de –40 °C até +60 °C, graças à faixa de temperatura expandida
  • Rápido acesso a dados com base no salvamento dos dados via transferência via PTP ou UNC diretamente no sistema do cliente
  • Facilidade de colocação em operação e operação, graças ao assistente de configuração

Vista geral

Detecção simples e classificação de veículos

O sistema de perfilamento TICx01 (Traffic Information Collector) foi concebido para a utilização no tráfego livre para otimizar o gerenciamento de tráfego. Com apenas um sensor, são registrados veículos de todo tipo em várias faixas de rodagem, reduzindo assim os custos de instalação e de colocação em operação. O TICx01 Pro pode ser instalado tanto acima de faixas de rodagem, entre duas faixas de rodagem como também ao lado da rodovia em candeeiros e postes. A partir dos dados medidos, é possível criar um modelo 3D para cada veículo. Com base nestes dados, é possível a classificação em até 30 classes de veículos.

Em síntese
  • Contagem e classificação de veículos no fluxo livre do tráfego
  • Edição dos dados como nuvem de pontos
  • Histórico dos dados na superfície do usuário, sempre referente aos últimos 50 veículos detectados
  • Interface TCP/IP para transferência de dados
  • Protocolo de eventos e monitoramento do estado do sistema

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Área de aplicaçãoGestão de tráfego
    Aplicação integradaClassificação de veículos, Contagem do trânsito
    Temperatura ambiente de funcionamento–40 °C ... +60 °C
    Peso4,4 kg
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads