Sistemas de perfis
TIC102

Classificação confiável de veículo e contagem de eixos

Seu proveito

  • Colocação em operação em poucos minutos graças à calibração automática
  • Comando rápido e fácil graças à superfície de usuário gráfica e intuitiva
  • Aumento da precisão de classificação graças à deteção total dos veículos e dos eixos
  • Montagem fácil e barata por cima da faixa de rodagem. Não são necessários trabalhos no pavimento da faixa de rodagem
  • O controlador de software melhora as taxas de deteção e de leitura de câmaras de deteção da placa da matrícula ou do sistema de antenas DSRC
  • Longos intervalos de manutenção e rápida instalação descem os custos de operação ao mínimo
  • Operação de confiança mesmo à noite e com mau tempo

Vista geral

Classificação confiável de veículo e contagem de eixos

O sistema de perfilamento TIC102 (Traffic Information Collector) baseia-se na tecnologia de medição a laser já há muito testada da SICK. Foi concebido para o tráfego livre em várias pistas e no pára-arranca para sistemas de portagens e no gerenciamento de tráfego. Graças a uma ferramenta de configuração extremamente inovadora inclusive vista Live-3D, o sistema é colocado em operação numa questão de minutos. O sistema calibra-se automaticamente em trânsito e oferece uma função de manutenção à distância integrada. Os triggers do software aumentam as taxas de leitura e de detecção das câmeras de placa de número e antenas DSRC. Para a contagem dos eixos, o comprovado sistema de perfilamento TIC102 é complementado com um sensor 2D-LiDAR instalado de lado. A combinação de dados dos sensores 2D-LiDAR, que estão montados nos lados e por cima da faixa de rodagem, permite uma contagem de eixos fiável inclusive nível de confiança.

Em síntese
  • Classificação de veículos altamente precisa e contagem de eixos em todas as posições de trânsito
  • Confiável no tráfego livre e em pára-arranca
  • Deteção de mudança de pistas
  • Deteção de até 30 classes diferentes de veículos
  • Sincronização do tempo com sistemas externos
  • Fácil instalação e rápida colocação em operação

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Área de aplicaçãoGestão de tráfego, registro em pedágios
    Aplicação integradaClassificação de veículos, Contagem do trânsito, Contagem dos eixos
    Temperatura ambiente de funcionamento–20 °C ... +50 °C 1)
    Peso15 kg / 16,1 kg
    • 1) Requer proteção contra luz solar direta para evitar o sobreaquecimento.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads