Sistemas de perfis
Railway Profiling System

Medição de trens para detecção e alarme em caso de violações do perfil no espaço

Seu proveito

  • Alarme sensitivo com base na alta resolução de medição e detecção de objetos de tamanhos mínimos
  • Eliminação sustentável e correta das causas e inclusão das violações do perfil no espaço nos cálculos
  • Verificação de vários perfis do espaço sem necessidade de adequar os sensores
  • Baixos custos durante a vida útil com base em pouca manutenção
  • Dados de medição fundamentados como base para planejamento e elaboração de estatísticas de longo prazo
  • Funções do sistema ampliáveis pelo sistema modular

Vista geral

Medição de trens para detecção e alarme em caso de violações do perfil no espaço

O sistema Railway Profiling mede trens de modo tridimensional durante o percurso e identifica cargas salientes ou componentes do trem que violam o perfil no espaço. Os trens são escaneados 200 vezes por segundo com sensores 2D-LiDAR seguros para os olhos. Com base no modelo 3D gerado a partir disso, são detectadas violações do perfil no espaço e o proprietário é alarmado. A superfície de usuário intuitiva dá suporte a uma análise detalhada das áreas críticas visualizadas do perfil do trem bem como permite a tomada das medidas cabíveis.

Em síntese
  • Medição 3D de alta precisão com resolução de 200 Hz e alarme imediato em caso de violação do perfil no espaço
  • Edição de dados como modelo 3D, corte de perfil 2D e imagem da câmera
  • Configuração de vários perfis do espaço
  • Sem sensores óticos nas proximidades do piso
  • Protocolo de todos os dados de medição registrados
  • Montagem, manutenção e operação fáceis

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Aplicação integradaMedição de veículos, Verificação das dimensões de veículos permitidas, detecção de objetos salientes
    Frequência de varredura50 Hz ... 200 Hz, configurável
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads