Sistemas de perfis
Load Volume Measurement System

Medir o volume de carga de veículos de carga de modo dinâmico e totalmente automatizado

Seu proveito

  • Procedimento de medição encurtado graças ao cálculo automático do volume sem parar o veículo
  • Apenas uma passagem – sem necessidade de medição comparativa
  • Dados efetivos sobre o volume, graças à exclusão de peças irrelevantes do veículo por meio da detecção inteligente da área de carga
  • Disponibilização dos dados de volume para processamento posterior em questão de segundos
  • Instalação, manutenção e operação fáceis
  • Sem necessidade de instalações na pavimentação da pista
  • Pronto para uso dia e noite e sem pessoal operacional

Vista geral

Medir o volume de carga de veículos de carga de modo dinâmico e totalmente automatizado

O Load Volume Measurement System mede o volume de carga sobre superfícies de leito plano de veículos de carga ou o volume restante em caminhões caçamba em apenas uma passagem e sem parar o veículo. Justamente em cargas com teor de umidade desconhecido, são especialmente relevantes os dados precisos sobre o volume da carga, por exemplo, para determinar o volume seco. Os sensores 2D-LiDAR seguros para os olhos detectam o veículo em até 100 vezes por segundo. A partir dos dados de medição obtidos, é possível criar um modelo 3D que permite o cálculo do volume de carga. Peças irrelevantes do veículo e fixações são detectadas seguramente pelo sistema, que as exclui automaticamente.

Em síntese
  • Medição do volume de carga e volume restante de modo automático e sem contato
  • Visualização 3D inclusive cálculo das dimensões do veículo
  • É possível a integração de câmera HD, ANPR, WIM, RFID específicos do cliente
  • Superfície de usuário baseada na web para acesso remoto confortável

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Technical data overview

    Technical data overview

    Integrated applicationBulk material, Flat bed
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads