Sistemas de perfis
Free Flow Profiler

Medição automática e precisa de veículos e objetos

Seu proveito

  • Visualização e alarme em caso de excesso de altura, largura ou comprimento
  • Contagem de eixos sem contato em locais de tráfego com várias faixas de rodagem
  • É possível a integração adicional de ANPR, WIM e transponder RFID
  • Pode ser utilizado em todas as zonas climáticas de –40 °C até +60 °C, graças à faixa de temperatura expandida
  • Rápido acesso a dados com base no salvamento dos dados via transferência via PTP ou UNC diretamente no sistema do cliente
  • Facilidade de colocação em operação e operação, graças ao assistente de configuração

Vista geral

Medição automática e precisa de veículos e objetos

O sistema de perfilamento Free Flow Profiler mede e classifica veículos e objetos durante o fluxo livre do tráfego. Sensores 2D-LiDAR seguros para os olhos detectam objetos até 75 vezes por segundo, possibilitando uma medição totalmente automática do comprimento, largura e altura. Nisso é considerada a velocidade de condução e a direção de movimentação. A partir dos dados de medição obtidos, é possível criar um modelo 3D para cada objeto que visualiza também os excessos de altura, largura e comprimento. Além disso, a estrutura modular do sistema permite ampliações das funções, tais como a contagem de eixos ou a detecção de peças do veículo superaquecidas.

Em síntese
  • Função adicional contagem de eixos
  • Edição dos dados como nuvem de pontos
  • Histórico dos dados na superfície do usuário, sempre referente aos últimos 50 veículos detectados
  • Interface TCP/IP para transferência de dados
  • Protocolo de eventos e monitoramento do estado do sistema

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Área de aplicaçãoMedição de veículos e objetos durante a condução, Verificação das medidas do veículo legalmente predefinidas, Otimização do processo de carregamento em barcos de travessia e caminhões cegonha (RoLa), Princípios básicos de um sistema de pagamento e pedágio baseado nas dimensões
    Aplicação integradaMedição de veículos, Sistemas de pedágio, Verificação das medidas do veículo legalmente predefinidas, Otimização do processo de carregamento
    Frequência de varredura

    75 Hz, para LMS Width

    35 Hz, para LMS Length

Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads