Sistemas de perfis
Conveyor Hotspot Detection System

Detectar de modo totalmente automático material a granel superaquecido que se encontra em esteiras transportadoras

Seu proveito

  • Prevenção contra incêndios pela detecção antecipada de materiais superaquecidos
  • Alarme programado para diversos materiais a granel com diferentes temperaturas de valor-limite
  • Equipamento posterior ideal através de integração simples
  • Custos mínimos de operação e manutenção
  • Independente do clima, pronto para uso dia e noite

Vista geral

Detectar de modo totalmente automático material a granel superaquecido que se encontra em esteiras transportadoras

O sistema Conveyor Hotspot Detection utiliza com eficiência câmeras infravermelhas a fim de reconhecer antecipadamente um perigo de acidente no transporte de materiais inflamáveis. O sistema mede continuamente e de modo totalmente automático a temperatura do produto transportado e, se os valores limite forem excedidos, envia um sinal ao sistema de hierarquia superior, por exemplo, para parar a esteira transportadora. Opcionalmente, o sistema pode ser ampliado com um Bulkscan® LMS511, cumprindo assim exigências adicionais à medição do fluxo de volume e do nível do material a granel, ao cálculo do ponto de gravidade do material a granel e ao controle do movimento da esteira para impedir desalinhamentos.

Em síntese
  • Detecção totalmente automatizada de superaquecimento dos materiais durante o transporte
  • Limiares de alarme reguláveis para inúmeros materiais
  • Ampliável com o Bulkscan® LMS511 visando funções adicionais
  • Transmissão de dados via interface TCP/IP
  • Tecnologia LiDAR e de infravermelho para uso em todos os climas

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Área de aplicaçãoCarregamento e descarregamento navios cargueiros, Carregamento e descarregamento no tráfego de materiais sobre trilhos, Transporte entre as etapas de preparação e tratamento, Alimentação em fornos e moinhos, Esteiras transportadoras em produções, minas e usinas elétricas, Esteiras transportadoras em instalações de classificação e reciclagem, Entradas e saídas em silos, Instalações de briquetagem e peletização
    Aplicação integradaMonitoramento de temperatura de materiais alimentados em correias transportadoras
    Temperatura ambiente de funcionamento–10 °C ... +50 °C
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads