Sistemas de perfis

Melhoram a segurança na estrada e no carril
Os sistemas de perfis da SICK medem, detetam, classificam, contam e verificam veículos em 3D. Eles calculam o número dos eixos nos camiões para classificação do veículo e medem dimensões de veículos para eliminação de erros de carregamento. Os sistemas detetam veículos demasiado quentes antes dos túneis e outras entradas e ativam exclusões. Eles vigiam contornos exteriores do comboio. Se o valor limite for violado, o sistema emite um alarme. Tudo isto contribui para a segurança na estrada e no carril.
Filtrar por:
8 resultados:
A referência na técnica de estrada e de trânsito
- Medição automática e precisa de veículos
- Informações sobre todo o veículo medido via interface TCP/IP
- Assistente de configuração para uma colocação em funcionamento passo a passo
- Apresentação 3D do veículo com indicações a cores no caso de exceder as medidas
- Desempenho adicional: Apoio técnico, por ex. integração num sistema subordinado
Medição automática e precisa de veículos e objetos
- Função adicional contagem de eixos
- Edição dos dados como nuvem de pontos
- Histórico dos dados na superfície do usuário, sempre referente aos últimos 50 veículos detectados
- Interface TCP/IP para transferência de dados
- Protocolo de eventos e monitoramento do estado do sistema
Detectar de modo totalmente automático material a granel superaquecido que se encontra em esteiras transportadoras
- Detecção totalmente automatizada de superaquecimento dos materiais durante o transporte
- Limiares de alarme reguláveis para inúmeros materiais
- Ampliável com o Bulkscan® LMS511 visando funções adicionais
- Transmissão de dados via interface TCP/IP
- Tecnologia LiDAR e de infravermelho para uso em todos os climas
Detecção simples e classificação de veículos
- Contagem e classificação de veículos no fluxo livre do tráfego
- Edição dos dados como nuvem de pontos
- Histórico dos dados na superfície do usuário, sempre referente aos últimos 50 veículos detectados
- Interface TCP/IP para transferência de dados
- Protocolo de eventos e monitoramento do estado do sistema
Medir o volume de carga de veículos de carga de modo dinâmico e totalmente automatizado
- Medição do volume de carga e volume restante de modo automático e sem contato
- Visualização 3D inclusive cálculo das dimensões do veículo
- É possível a integração de câmera HD, ANPR, WIM, RFID específicos do cliente
- Superfície de usuário baseada na web para acesso remoto confortável
Detectar peças de veículo superaquecidas de modo totalmente automático
- Detecção totalmente automatizada de veículos superaquecidos
- Limites de alarme reguláveis para diferentes zonas dos veículos
- Visualização dos veículos em 3D
- Ampliável, por exemplo, pela detecção da placa de números, placa de produtos perigosos e detecção de altura excessiva
- Transmissão de dados via interface TCP/IP
- Tecnologia LiDAR e de infravermelho para uso em todos os climas
Medição de trens para detecção e alarme em caso de violações do perfil no espaço
- Medição 3D de alta precisão com resolução de 200 Hz e alarme imediato em caso de violação do perfil no espaço
- Edição de dados como modelo 3D, corte de perfil 2D e imagem da câmera
- Configuração de vários perfis do espaço
- Sem sensores óticos nas proximidades do piso
- Protocolo de todos os dados de medição registrados
- Montagem, manutenção e operação fáceis
Classificação confiável de veículos e contagem de eixos opcional
- Classificação altamente precisa de veículos
- Função adicional contagem de eixos
- Edição dos dados como nuvem de pontos
- Histórico dos dados na superfície do usuário, sempre referente aos últimos 50 veículos detectados
- Interface TCP/IP para transferência de dados
- Protocolo de eventos e monitoramento do estado do sistema