Sistemas de monitoramento contínuo de emissões (CEMS)

Compliance sem compromisso
Sistemas de medição de emissões contínuos (CEMS) da SICK fornecem valores medidos confiáveis para o monitoramento das emissões pelas autoridades. Desde muitos anos, os sistemas cumprem as exigências crescentes a eles colocadas e permitem ao usuário ocupar-se também futuramente do mais importante em seu trabalho diário.
Filtrar por:
5 resultados:
Medição confiável de impostos sobre emissões de gases de estufa
- Medição confiável com baixas incertezas de medição.
- Comutação automática para até 5 pontos de medição
- Pacote de software para calcular e registar toda a ejeção de gases de escape
- Medição da vazão, pressão e temperatura com dispositivos IECEx zona 1
- Disponível como armário autónomo ou integrado em MINESIC700 TBS
Medição eficiente e simples das emissões
- Todos os parâmetros do gás de descarga são mensuráveis (O2, CO, NOx, SO2)
- Equipado com um sistema de coleta de amostras completo (filtro de coleta de gás de medição, refrigerador do gás de medição e bomba de gás de medição integrada)
- Certificação MCERTS
- Testado conforme EN 61000-6 e EMC, identificado com o símbolo da CE
- Edição dos valores medidos analógicos (4 ... 20 mA) ou digitais (Modbus)
Sistema de análise flexível para aplicações do processo e emissões
- Analisadores e parâmetros de medição integráveis posteriormente
- Disponível no tamanho padrão ou como variante compacta que economiza espaço
- Cumpre as exigências colocadas a um AMS (automated measurement system) segundo os padrões da UE
- Tempos de resposta muito curtos graças ao bypass do gás de medição
Espaço e proteção para a técnica de medição e análise
- Aquecimento, refrigeração e ventilação (redundantes a pedido)
- Contêiner-padrão, 10 a 40 pés
- Isolamento e pintura de alta qualidade (C5)
- Disponíveis sistemas de aviso de incêndio e sistemas de extinção de incêndio
- Certificado do Global Industry Center para dimensões padrão
- Adequado para zonas com risco de explosão
- Disponíveis modelos seguros contra terremotos e resistentes a incêndios (F30, F60)
- Construções especiais
CEMS de alto desempenho com segurança para uso futuro para medição de emissões
- Sistema de análise de extração fria testado conforme EN 15267 e EN 14181
- Módulos do analisador plug and play com alimentação de energia 24 V
- Unidade de comando para representar todos os valores medidos e informações do status em um monitor
- Sensores externos que podem ser ligados por interfaces