Contato
Feedback

Sistemas de direção assistida
RAS Prime

Condução assistida para um manuseamento de contentores sem colisões

Seu proveito

  • Redução dos custos de reparação e de peças de reposição graças à prevenção de colisões e acidentes
  • A elevada disponibilidade da máquina permite manusear contentores sem qualquer problema
  • Prolonga o ciclo de vida da máquina graças à prevenção de colisões
  • Fácil instalação e operação graças ao assistente de instalação integração
  • A função de autodiagnóstico e de relatório permite uma fácil manutenção do sistema

Vista geral

Condução assistida para um manuseamento de contentores sem colisões

O sistema de direção assistida RAS Prime (Reachstacker Assistance System) foi concebido para o reequipamento econômico em Reachstackers e empilhadeiras de containers vazios. Ele avisa contra colisões com outros veículos e com a estrutura portuária e auxilia o condutor em situações críticas de condução, por ex. na aproximação a contentores, postes e gruas. Os obstáculos que se encontram numa das áreas de aviso definidas são exibidos num visor e o condutor é previamente avisado. Deste modo, ele consegue manter melhor as distâncias de segurança. Se estiver na eminência de uma colisão, soa um alarme para alertar o condutor e para este poder parar o veículo.

Em síntese
  • Monitoramento de toda a retaguarda do veículo para o aviso contra colisão
  • Sistema de aviso de 2 níveis para avisar o condutor contra colisões e para, no segundo passo, ativar uma ação
  • Os obstáculos são apresentados num ecrã tátil
  • As distâncias de segurança podem ser ajustadas
  • Supressão de alarmes falsos para maior aceitação do condutor
  • Autodiagnóstico para uma fácil localização de erros e manutenção

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    DisplayVisor tátil de 4,3″
    Zona de monitoramentoRetaguarda do veículo, traseira esquerda, traseira direita
    Zonas de aviso3
    Áreas de aplicaçãoPortos
    Temperatura ambiente, operação–25 °C ... +50 °C
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima