Sistemas de direção assistida
MINESIC100 TPS

Aviso contra colisão e condução assistida para dumper

Seu proveito

  • Evita colisões e reduz, deste modo, os custos com reparos e períodos de imobilização
  • Alta disponibilidade do dumper para uma operação sem problemas
  • Aviso ativo dependente da situação com uma taxa reduzida de falsos alarmes
  • Deteção e identificação de obstáculos móveis e estáticos,
  • Sem a utilização de transponders RFID
  • Aviso de Black-Spot (Geofencing) integrado nas zonas de perigo
  • Fácil instalação e operação graças ao assistente de instalação integrado
  • A função de autodiagnóstico permite a manutenção facilitada do sistema

Vista geral

Aviso contra colisão e condução assistida para dumper

O sistema de direção assistida MINESIC100 TPS (Truck Protection System) é uma solução potente para o aviso de saída de faixa e de colisão.

O sistema adverte seguramente contra a colisão com outros veículos e com a infraestrutura de mineração. Além disso, ele ajuda o operador em situações críticas na mineração. O display mostra somente as informações relevantes e emite um alarme acústico com antecedência, para evitar colisões, acidentes na marcha de retorno e mudanças de trecho acidentais. Ele adapta automaticamente as dimensões dos campos de aviso da velocidade do veículo. Deste modo, o operador recebe, de acordo com o comportamento de direção, um apoio eficiente para manobrar o veículo de forma segura e evitar colisões.

Em síntese
  • Aviso de saída de faixa e de colisão frontal, bem como marcha de retorno assistida
  • Resposta acústica e visual
  • As distâncias de segurança e os campos de aviso podem ser regulados
  • Protocolo de eventos e monitoramento do estado do sistema
  • Autodiagnóstico para uma fácil localização de erros e manutenção

Aplicações

Downloads