Sistemas de deteção de objetos
MINESIC

Direção assistida com aviso de colisão ativo para veículos utilitários

Seu proveito

  • A prevenção de colisões e acidentes reduz os custos com reparos e tempos de imobilização
  • Manobras eficientes e suaves de curvas e ré
  • Apoio e alívio para motoristas para direção, posicionamento e carregamento seguros do veículo
  • Detecção e identificação de obstáculos móveis e estáticos sem usar transponders RFID
  • Aviso ativo dependente da situação com uma taxa reduzida de falsos alarmes
  • Configurável para as necessidades operacionais do local da mina
  • Fácil instalação e operação usando o assistente de instalação integrado

Vista geral

Direção assistida com aviso de colisão ativo para veículos utilitários

O sistema MINESIC monitora a distância de segurança necessária entre o veículo e objetos circundantes, máquinas ou no túnel até as paredes. O motorista é apoiado ativamente em suas manobras de curvas e ré, sendo avisado de forma visual e acústica sobre um possível risco de colisão. A combinação de uma tecnologia de sensor robusta e a visualização de obstáculos críticos por meio de um display orienta o motorista com eficiência e segurança pelo terreno. A SICK oferece várias variantes de sistema projetadas para veículos de todos os tipos, desde mineração a céu aberto e subterrânea.

Em síntese
  • Alarme visual e acústico
  • Tela sensível ao toque mostrando o contorno do veículo e objetos críticos
  • Distâncias de segurança e campos de aviso ajustáveis
  • Funcionalidade completa em toda a faixa de velocidade
  • Interface aberta para o sistema de gestão de frotas através do protocolo de eventos
  • Função de autodiagnóstico

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Tensão de alimentação24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    Área de aplicaçãoIndústria mineira
    Temperatura ambiente, operação–20 °C ... +50 °C
    Aplicação integradaSistema de direção assistida para grandes dragas na mineração para prevenir colisões com outros veículos e a parede pedreira / Sistema de direção assistida para grandes dumpers para prevenir colisões com outros veículos e a infraestrutura de mineração
    Veículos

    Escavadoras

    Dumper

    Carregadora sobre rodas, bulldozers

    Veículos para explorações subterrâneas

    Zona de monitoramento

    Retaguarda do veículo

    Dianteira do veículo

    Perfil da estrada

    Zonas de aviso

    3

    2 (RDW)

    2

    Funções

    Aviso contra colisão acústico e ótico

    Assistente de carregamento

    Assistente de posicionamento para dumpers

    Aviso de colisão frontal

    Assistente de marcha a ré

    Itens fornecidosSensor 3D-LiDAR LD-MRS HD Left / Sensor 3D-LiDAR LD-MRS HD Right / Visor do operador / Kit de fixação para o display do operador / Conjunto de fixação com amortecedor de vibrações para LD-MRS HD (2 x) / armário de distribuição / Buzina / Receptor GPS / Pen USB com instruções / Cabo de ligação Ethernet para LD-MRS HD (2 x) / Cabo de ligação Ethernet para visor / Cabo de alimentação de energia elétrica para LD-MRS HD (2 x) / Cabos de ligação para o display do operador / Sensor 3D-LiDAR LD-MRS HD Front / Sensor 3D-LiDAR LD-MRS HD Rear / Sensor 2D-LiDAR LMS151 RDW / Visor do operador / Kit de fixação para o display do operador / Conjunto de fixação com amortecedor de vibrações para LD-MRS HD (2 x) / Conjunto de fixação com amortecedor de vibrações para LMS1xx / armário de distribuição / Buzina / Receptor GPS / Pen USB com instruções / Cabo de ligação Ethernet para LD-MRS HD (2 x) / Cabo de ligação Ethernet para LMS1xx / Cabo de ligação Ethernet para visor / Cabo de alimentação de energia elétrica para LD-MRS HD (2 x) / Cabo de alimentação de energia elétrica para LMS1xx / Cabos de ligação para o display do operador
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads