Sistemas de deteção de objetos

Seja dentro ou fora: as mais diversas funções são com sucesso
Os sistemas de deteção de objetos detetam objetos independentemente do tamanho ou posição, tanto em espaços interiores como exteriores. São utilizados na intralogística, onde proporcionam uma maior produtividade dos sistemas de transportadores. Os sistemas permitem evitar colisões no exterior. Além disso, protegem e aumentam a disponibilidade do equipamento em fábricas de aço, portos ou outras áreas. Onde quer que sejam utilizados: a fiabilidade do sistema garante uma evolução perfeitos dos processos.
Filtrar por:
8 resultados:
Foto instantânea 3D – princípio de olho duplo para uso eficaz em áreas externas
- Valores de distância: 250 × 496 Pixel e imagem 2D: 544 × 828 Pixel
- Grande faixa de temperatura: –40 °C até +75 °C
- Carcaça robusta: IP69K para o cabeçote do sensor
- Solução 2 em 1: respectivamente oito imagens 3D e 2D por segundo
- Inteligente processamento de imagens: classificação e definição da posição de objetos
- Gravação das atividades das últimas horas
Alta confiabilidade do sistema para monitoramento de áreas também em condições ambientais adversas
- Detecção sem contato por meio da tecnologia LiDAR própria para todas as condições climáticas
- Faixas de detecção reguláveis de acordo com a aplicação específica
- Ciclos de autoteste automáticos
- Configuração do comando sob medida
- Fácil implementação de novas funções
- Gateways opcionais para diagnósticos à distância ou análise de dados
Aviso de colisão ativo para empilhadeiras de garfo
- Ativação do sistema ao engatar a marcha a ré
- Conceito de aviso: sinal visual de 3 níveis e sinal sonoro configurável com sinais acústicos de até 98 dB
- Dois campos de aviso ajustáveis para cada sensor
- Área de monitoramento ampliável com um segundo sensor LiDAR-Sensor TiM3xx
- A unidade de controle regula a troca de marcha e a alimentação de tensão
Condução assistida para um manuseamento de contentores sem colisões
- Monitoramento de toda a retaguarda do veículo para o aviso contra colisão
- Sistema de aviso de 2 níveis para avisar o condutor contra colisões e para, no segundo passo, ativar uma ação
- Os obstáculos são apresentados num ecrã tátil
- As distâncias de segurança podem ser ajustadas
- Supressão de alarmes falsos para maior aceitação do condutor
- Autodiagnóstico para uma fácil localização de erros e manutenção
Direção assistida com aviso de colisão ativo para veículos utilitários
- Alarme visual e acústico
- Tela sensível ao toque mostrando o contorno do veículo e objetos críticos
- Distâncias de segurança e campos de aviso ajustáveis
- Funcionalidade completa em toda a faixa de velocidade
- Interface aberta para o sistema de gestão de frotas através do protocolo de eventos
- Função de autodiagnóstico
Prevenção de colisões integrada para carros industriais
- Detecção do ambiente configurável de 270° para estratégias de alerta personalizadas
- Abstração dos dados segmentando o campo de visão
- Agrupamento de pontos de varredura em objetos
- Avaliação baseada em clusters, por exemplo, filtragem
- Saída em coordenadas polares
- CANopen e interface baseada na web
Procedimento de push-back sem colisões na etapa preliminar
- Alarme visual e acústico
- Detecção integrada do tipo de aeronave e visualização fiéis à realidade
- Estratégia de alerta específica da aplicação baseada no movimento do veículo
- Distâncias de segurança reguláveis
- Função de autodiagnóstico
- Assistente de instalação integrado
Sistema de direção assistida para detecção e medição de uma leira
- Determinação da trajetória da leira (percurso da leira) e edição da posição absoluta da leira para a regulagem transversal automática
- Edição do volume da leira para regulagem da velocidade automática
- Modelo de veículo integrado para o cálculo do movimento próprio correto
- Função de autodiagnóstico própria