Vista geral
Alta confiabilidade do sistema para monitoramento de áreas também em condições ambientais adversas
O sistema de detecção de objetos AOS LiDARr (Advanced Object Detection System) evita tempos de parada e custos causados por acidentes e vandalismo. A solução de sistema oferece mais-valia em casos, em que não basta o monitoramento com apenas um sensor e onde é necessária altíssima confiabilidade de operação. A base para isso é um controlador de segurança que, além do comportamento de detecção dos sensores, também controla ciclicamente a sua reação aos comandos de entrada e o ciclo de comutação correto dos sinais de saída. Graças à pré-configuração dos sensores e aos campos de detecção reguláveis com precisão, o AOS LiDAR pode ser integrado de modo rápido e simples em inúmeras aplicações.
Em síntese
- Detecção sem contato por meio da tecnologia LiDAR própria para todas as condições climáticas
- Faixas de detecção reguláveis de acordo com a aplicação específica
- Ciclos de autoteste automáticos
- Configuração do comando sob medida
- Fácil implementação de novas funções
- Gateways opcionais para diagnósticos à distância ou análise de dados