Sistemas de controle de qualidade
Pinspector 2D

Pin-Inspeção– Controle de presença e posição de pins

Seu proveito

  • Sistema compacto tudo-em-um para inspeção de pinos
  • Multifuncional combinando diferentes controles
  • Alta confiabilidade graças a algoritmos robustos
  • Preparação e parametrização simples através da superfície de operação baseado na web
  • Design óptico flexível
  • Devido à sua carcaça robusta, é ideal para condições ambientais difíceis
  • Permite alternar entre diferentes programas e tarefas

Vista geral

Pin-Inspeção– Controle de presença e posição de pins

O Pinspector 2D é um sistema de controle da qualidade compacto e fácil de configurar e tem a tarefa de inspeção de pins sem contato. O sistema controla a presença e a posição de pins. Com suas funções de controle ampliadas, ele detecta e classifica blobs de acordo com parâmetros pré-configurados, lê e verifica códigos 1D e 2D, oferece funções de reconhecimento ótico de caracteres OCR e OCV e mede dimensões. Pelo seu alinhamento específico sobre a inspeção de pins 2D bem como pelas suas funções de controle adicionais, o sistema é ideal para aplicações exigentes.

Em síntese
  • Controle de presença e posição de pins
  • Controles adicionais: comparação de amostras, medição de distâncias entre cantos, contador de pixel, controle de blobs, detecção da forma, leitura e verificação de códigos 1D e 2D
  • Teach-in facilitado da amostra do pin de conectores encaixáveis
  • Superfície de operação baseada na web
  • Estatísticas de inspeção

 

Com a SICK, o Vision é bem-sucedido
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
Com a SICK, o Vision é bem-sucedido
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
Com a SICK, o Vision é bem-sucedido

Processamento de imagens configurável individualmente e de modo simples – graças ao SICK AppSpace

Saiba mais

Vantagens

Perfeito para aplicações industriais

Por meio da especialização orientada à inspeção 2D de pins e pelo largo espectro de tarefas de inspeção, o sistema de controle de qualidade Pinspector 2D é especialmente recomendado para aplicações industriais.

Sistema de controle de qualidade multifuncional para inspeção 2D de pins

O controle da presença e da posição de pins com o Pinspector 2D é uma solução 2D sem contato, rápida e confiável para uso industrial.

O Pinspector 2D determina, lê e valida códigos de barras e códigos 2D em áreas previamente definidas. Ele verifica a sequência numérica correta e examina a posição de códigos.

Algoritmos inovadores convertem texto impresso num formato digital, a fim de verificar a exatidão do texto.

Inúmeras funções para inspeções 2D proporcionam a qualidade desejada para o produto.

Design robusto e modular

O design modular da câmara oferece a possibilidade de uma iluminação cambiável de alto desempenho, uma objetiva C-Mount com filtro opcional e uma capa de proteção para a objetiva.

Extremamente flexível

O design modular da câmara oferece a possibilidade de uma iluminação cambiável de alto desempenho, uma objetiva C-Mount com filtro opcional e uma capa de proteção para a objetiva.

Graças à sua carcaça robusta, o Pinspector 2D também pode ser operado por um tempo mais longo sob condições ambientais severas, tais como vibrações perturbantes, particulados, alta umidade do ar e altas temperaturas.

Graças ao seu design modular e ao grande leque de funções de controle, o Pinspector 2D é adequado para uma grande variedade de inspeções 2D de pins.

Dispositivo compacto, fácil de operar

Inspeção da posição e presença de pins com apenas uma câmera. O Pinspector 2D é recomendado para uma série de inspeções 2D e, apesar disso, é prático para o usuário. A interface web integrada permite um acesso fácil e uma operação simples.

Disposição e manuseio práticos para o usuário

Com um browser da web, o Pinspector 2D pode ser preparado e parametrizado facilmente – e isso sem software adicional.

Num cartão de memória microSD, o Pinspector 2D salva um número quase ilimitado de tarefas de inspeção – sem necessidade de uma nova programação a cada vez. Comutação simples entre pedidos impede tempos de parada da instalação.

A disposição e o manuseio facilitados do Pinspector 2D proporcionam uma integração simples em processos de produção individuais.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Ramos industriais

    Indústria automotiva e fornecedores

    Eletrônica e Solar

    Tipos de código 2D

    Matriz de dados ECC200

    Código QR

    Código QR micro

    PDF417

    Aztec

    Temperatura ambiente, operação0 °C ... +50 °C
    Consumo de energia± 20 %
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads