Vista geral
Controle de qualidade multifuncional para utilização individual
Com o sistema de controle de qualidade MQCS (Modular Quality Control System) é possível solucionar múltiplas tarefas de controle para garantir a qualidade dos produtos e dos processos. Fazem parte disso, p. ex., a leitura de códigos para contar ou comparar com valores de referência, bem como a verificação de formas e volumes com o sistema de sensores 3D. A base é o conceito de hardware e software modular com funções básicas combinadas. Isso pode ser complementado por módulos de software específicos da aplicação e componentes do hardware. Assim a realização de exigências individuais se torna possível. Como solução autônoma fácil de integrar, o MQCS é especialmente recomendado para reequipar instalações existentes.
Em síntese
- Plataforma de software com funções básicas combináveis e módulos ampliáveis
- Gestão de fórmulas
- Hardware modular e escalonável
- Saídas digitais para alarmes definidos pelo usuário
- Indicação dos dados registrados pelo sensor e estatística o sensor via display de toque