Sistemas de controle de qualidade
Label Checker

Inspeção complexa de etiquetas com alto desempenho de reconhecimento óptico de caracteres

Seu proveito

  • Sistema compacto tudo em um
  • Multifuncional com base na combinação de diferentes controles de etiquetas
  • Alta confiabilidade, graças a algoritmos robustos baseados em Deep-Learning
  • Inspeção melhorada em superfícies irregulares com base na correção em tempo real de erros de imagem (retificação)
  • Preparação e parametrização simples através da superfície de operação baseado na web
  • Baseado no design óptico flexível e na iluminação de alta intensidade, é adequado para praticamente todas as aplicações
  • Devido à sua carcaça robusta, é ideal para condições ambientais difíceis
  • Possibilita a alternância entre diferentes programas e tarefas

Vista geral

Inspeção complexa de etiquetas com alto desempenho de reconhecimento óptico de caracteres

No Label Checker, trata-se de um sistema de controle de qualidade multifuncional compacto, fácil de regular, tendo como ponto forte o reconhecimento óptico de caracteres, que foi desenvolvido para diferentes controles de etiquetas. O sistema possibilita uma produtividade mais elevada, pois realiza vários controles ao mesmo tempo e fornece uma alta qualidade do resultado. Graças às ferramentas aperfeiçoadas, é possível controlar não somente textos impressos, códigos de barras e códigos 2D, mas também a posição correta das etiquetas, a presença de pictogramas e a qualidade de impressão. Além disso, o Label Checker fornece uma filtragem das imagens bem como outras funções, tais como a segmentação de caracteres sobrepostos ou a calibração da imagem, com o objetivo de assegurar uma operação confiável, inclusive em aplicações complexas.

Em síntese
  • Reconhecimento óptico de caracteres, códigos 1D e 2D: ler, reconhecer, validar, verificar
  • Controles adicionais: comparação de amostras, medição de distâncias entre bordas, contador de pixeis, controle de blobs, detecção de formato, verificação da qualidade de impressão
  • Teach-in fácil das fontes de escrita definidas pelo usuário
  • Integração flexível de objetivas C-Mount e iluminação integrada
  • Superfície de operação baseada na web

 

Com a SICK, o Vision é bem-sucedido
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
Com a SICK, o Vision é bem-sucedido
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
Com a SICK, o Vision é bem-sucedido

Processamento de imagens configurável individualmente e de modo simples – graças ao SICK AppSpace

Saiba mais

Vantagens

Funções de sistema extraordinárias

O sistema de controle de qualidade multifuncional Label Checker cobre uma grande faixa de tarefas de controle e garante que os processos de etiquetas transcorram a qualquer momento sem problemas e de modo eficiente.

O processamento de imagens digitais do Label Checker permite a inspeção de superfícies irregulares.

Real-time correction of image errors (rectification)

A função do sistema faz com que, mesmo em superfícies não planas, as imagens capturadas pela câmera sejam compostas de modo geometricamente correto. Distorções de perspectiva e erros de reprodução que surgem, por exemplo, pelo registro em forma de tonel da objetiva, são corrigidas, melhorando nitidamente a inspeção das etiquetas.

Verificação ampla de etiquetas

Alto desempenho na detecção visual e reconhecimento ótico de caracteres para leitura e controle de dados da produção, números de lotes etc. Algoritmos inovadores convertem textos impressos numa forma digital a fim de controlar a sua exatidão.
O Label Checker localiza, lê e valida códigos de barras bem como códigos 2D dentro de áreas previamente definidas. O sistema controla a sequência numérica correta e verifica tanto a qualidade como a posição dos códigos.
Posições desordenadas de etiquetas não representam nenhum problema. A função de detecção da forma busca as formas de referência a fim de localizar a etiqueta em qualquer posição. Adicionalmente, o Label Checker executa uma função de leitura com uma área de leitura de 360 graus.

A verificação eficiente de etiquetas com as mais modernas funções representa uma qualidade de processo muito abrangente.

Design robusto e modular

A sua solução individual: você pode escolher entre diversas variantes do sistema que oferecem diferentes opções na resolução e no desempenho do processo. Dependendo das exigências, estão disponíveis diferentes objetivas e iluminações.

Flexibilidade excelente

As variantes do sistema com câmera modular contêm um LED de alta potência substituível, uma objetiva C-Mount – opcionalmente com filtro – bem como uma cobertura de proteção para a objetiva.
Graças à sua carcaça robusta, o Label Checker pode ser utilizado durante períodos de tempo mais prolongados em ambientes adversos, tais como vibrações, particulados, alta umidade do ar e altas temperaturas.

Graças ao seu design modular e robusto bem como a uma grande escolha de funções de controle, o Label Checker pode ser utilizado num grande número de aplicações.

Sistema compacto e descomplicado

O Label Checker é recomendado especialmente para a verificação complexa de etiquetas e, ao mesmo tempo, é fácil de ser operado. A função e o teach-in simples de textos proporciona a máxima confiabilidade de leitura. Uma interface da Web oferece um acesso rápido ao sistema e um controle facilitado.

Colocação em operação e operação práticas para o usuário

Colocação em operação simples de cada sistema através de um browser da Web. Não é necessário um software adicional.
O Label Checker consegue salvar um número praticamente ilimitado de tarefas em um cartão de memória microSD – uma nova programação não é necessária. Comutação simples entre pedidos impede tempos de parada da instalação.
Você pode escolher entre inúmeras fontes de escrita. Como alternativa, você pode criar os seus próprios conjuntos de fontes de escrita. O sistema consegue ler até mesmo fontes e símbolos exóticos.

A colocação em operação muito confortável e a operação simples do Label Checker facilitam a integração do sistema em processos de produção individuais.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Ramos industriais

    Produtos alimentícios e bebidas

    Indústria automotiva e fornecedores

    Embalagem

    Indústria de Cuidados com a Saúde

    Bens de consumo

    Eletrônica e Solar

    Comércio e centros de distribuição

    Tipos de código 2D

    Matriz de dados ECC200

    Código QR

    Código QR micro

    PDF417

    Aztec

    Temperatura ambiente, operação0 °C ... +50 °C
    Consumo de energia± 20 %
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads