Sistemas de controle de qualidade
Foreign Object Detection System

Detecção de corpos estranhos para superfícies simples e complexas

Seu proveito

  • Ele detecta corpos estranhos muito pequenos nas mais variadas formas, por exemplo, parafusos, porcas, mas também ferramentas
  • Verificação confiável e precisa em superfícies complexas de cor, estrutura e textura variadas. Apropriado para superfícies claras, escuras, lisas, ranhuradas, com calotas, brilhantes, opacas e outras
  • Não precisa de iluminação adicional
  • Visualização do resultado
  • Podem ser integradas tarefas de detecção adicionais, por exemplo, detecção de parafusos
  • Troca rápida e simples de objetos de teste

Vista geral

Detecção de corpos estranhos para superfícies simples e complexas

O sistema de controle da qualidade Foreign Object Detection System detecta corpos estranhos em superfícies simples, mas também em superfícies complexas, tais como, por exemplo, acumuladores de alta tensão. O sistema escalonável possibilita a verificação de muitas superfícies, independentemente de sua estrutura, textura e cor. Para uma qualidade de inspeção uniformemente alta, entram em ação as câmeras de Visão 3D e o método de triangulação a laser. Este método reproduz as superfícies de modo tridimensional, detectando até mesmo os menores corpos estranhos nas mais variadas formas. Adicionalmente, exigências específicas do cliente podem ser integradas no sistema, por exemplo, a detecção da falta de parafusos ou parafusos mal posicionados.

Em síntese
  • Sistema de verificação ótico para detecção de corpos estranhos com base no método de triangulação a laser
  • Estrutura do sistema escalonável com câmera de Visão 3D Ranger da SICK para figuras em 3D
  • Ambiente SICK-AppSpace para aplicações específicas do cliente
  • Gestão de fórmulas
  • Display para visualização dos dados

Vantagens

Detecção tridimensional de objetos para rigorosas exigências de detecção

O sistema funciona pelo princípio de triangulação a laser, que, com base em imagens 3D do objeto a ser testado, possibilita a detecção precisa de corpos estranhos. Ele oferece uma verificação confiável, tanto de superfícies simples como complexas, e é insensível a alterações de cor e de textura. A duração de inspeção típica se situa em aproximadamente 25 segundos*.

*(BEV comprimento 2.200 mm × largura 1.700 mm)

As tarefas de detecção do Foreign Object Detection System podem ser ampliadas opcionalmente com a função da detecção de parafusos e detecção de cordões de adesivos e de materiais de vedação. Ambas as funções contribuem para reduzir a cota de erros falsos e podem ser integradas sem hardware adicional.

Opcionalmente: a falta de parafusos ou parafusos mal posicionados são detectados sem necessidade de hardware adicional.

Cordões de adesivos e de vedação colocados de modo impreciso, que podem resultar em erros falsos, bem como corpos estranhos diretamente nos cordões de adesivos e de vedação, podem ser detectados com confiabilidade.

Detecção de corpos estranhos na faixa milimétrica

O sistema examina superfícies de cor, estrutura e textura variadas. Ele é apropriado para superfícies claras, escuras, lisas, ranhuradas, com calotas, brilhantes, opacas e outras.

Pela detecção de pregas em superfícies com calota ou folheadas são evitados erros falsos. Imprecisões causadas pela posição inclinada ou por estruturas irregulares do objeto a ser testado podem ser evitadas com base na função de transformação de superfícies.

Também corpos estranhos muito pequenos, de tamanho, forma e cor diferentes, tais como parafusos, porcas ou ferramentas são rapidamente detectados. Tamanho de detecção típico: 4 mm x 4 mm x 2 mm (C x L x A).

A detecção tridimensional de objetos possibilita a verificação confiável de superfícies simples e complexas e, por isso, a detecção precisa dos mais variados corpos estranhos.

Desempenho ideal do sistema

O sistema fornece resultados de verificação seguros mediante ajuste flexível da ótica de acordo com a exigência, por exemplo, uso de diferentes cores de laser e comprimentos focais. Para uma troca rápida e simples de objetos de teste, podem ser acessados critérios de verificação individuais e salvas regiões de verificação que podem então ser acessadas de modo condicionado à produção. Para isso, é indiferente se os objetos a serem testados são transportados com sistemas automaticamente guiados ou por meio de técnicas de transporte convencionais.

Componentes do sistema de alto desempenho e harmonizados para a aplicação

A cabeça do sistema é composta de câmeras de Visão 3D Ranger3 da SICK e de um laser. A regulagem individual dos campos de visão bem como a pré-calibração de fábrica, o alinhamento completo e a colocação em operação são realizados pela SICK e, por isso, oferecem alta segurança de planejamento.

Regiões de verificação individualmente configuráveis possibilitam uma inspeção focalizada justamente no caso de objetos de teste com superfícies grandes e complexas. O painel de controle dá suporte à rápida identificação de corpos estranhos com base na visualização das respectivas regiões de verificação.

Com o cabeçote do sensor escalonável, podem ser examinados objetos de teste dos mais variados tamanhos. Ao mesmo tempo são reduzidos com confiabilidade sombreamentos sobre superfícies complexas.

The integrated SICK Sensor Integration Machine records, evaluates and archives camera and sensor data. This can be used for quality control and process analysis for vertical integration in Industry 4.0.

Os componentes do sistema de alto desempenho podem ser alinhados individualmente à aplicação e fornecem um ótimo desempenho para resultados de verificação seguros.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Aplicações

    Estruturas de estofados

    Compensação de sombreamento (na direção da varredura)

    Estruturas pequenas

    Compensação de níveis

    Túnel central

    Superfície com calotas

    Princípio de funcionamentoTriangulação a laser
    Tamanho mínimo do objeto4 mm x 4 mm x 2 mm (objeto estranho a ser detectado, dependendo da aplicação)
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads