Sistemas de controle de qualidade

Dar oportunidade à medida central: garantir permanentemente a qualidade do produto
O controle de qualidade automatizado ganha cada vez mais importância. Quer seja a deteção de dimensões geométricas, a inspeção de superfícies ou o controle da totalidade: Os sistemas de controle da qualidade da SICK cumprem todos os requisitos em termos de fiabilidade e segurança de processo na produção industrial. A sua utilização garante uma melhora capacidade para planear o processo de produção, maior produtividade e qualidade de produto reproduzível. Cada sistema une sensores e software para uma solução completa de confiança.
Filtrar por:
6 resultados:
Pin-Inspeção– Controle de presença e posição de pins
- Controle de presença e posição de pins
- Controles adicionais: comparação de amostras, medição de distâncias entre cantos, contador de pixel, controle de blobs, detecção da forma, leitura e verificação de códigos 1D e 2D
- Teach-in facilitado da amostra do pin de conectores encaixáveis
- Superfície de operação baseada na web
- Estatísticas de inspeção
Controle de qualidade multifuncional para utilização individual
- Plataforma de software com funções básicas combináveis e módulos ampliáveis
- Gestão de fórmulas
- Hardware modular e escalonável
- Saídas digitais para alarmes definidos pelo usuário
- Indicação dos dados registrados pelo sensor e estatística o sensor via display de toque
Soluções de identificação para escanear e agregar códigos de serialização
- Dois modos operacionais – identificar e agregar
- Cloud-Connector como solução plug and play
- SICK Remote Service com atendimentos do Suporte a partir de 8 h por dia em 5 dias por semana (8/5) até vinte e quatro horas por dia (24/7)
- Leitor de código de barras móvel integrado
- Display de toque com superfície de usuário intuitiva
Inspeção e inserção de pins – Controle de presença e posição de pins
- Solução completa para a inspeção de circuitos impressos e conectores encaixáveis
- Design robusto adequado para aplicações industriais
- Câmeras ranger da SICK para o processamento de imagem 3D altamente preciso
- Quatro modelos – alto valor, inspeção rápida e câmera dupla para evitar a oclusão
Inspeção complexa de etiquetas com alto desempenho de reconhecimento óptico de caracteres
- Reconhecimento óptico de caracteres, códigos 1D e 2D: ler, reconhecer, validar, verificar
- Controles adicionais: comparação de amostras, medição de distâncias entre bordas, contador de pixeis, controle de blobs, detecção de formato, verificação da qualidade de impressão
- Teach-in fácil das fontes de escrita definidas pelo usuário
- Integração flexível de objetivas C-Mount e iluminação integrada
- Superfície de operação baseada na web
Detecção de corpos estranhos para superfícies simples e complexas
- Sistema de verificação ótico para detecção de corpos estranhos com base no método de triangulação a laser
- Estrutura do sistema escalonável com câmera de Visão 3D Ranger da SICK para figuras em 3D
- Ambiente SICK-AppSpace para aplicações específicas do cliente
- Gestão de fórmulas
- Display para visualização dos dados