Contato
Feedback

Sistemas de análise específicos do cliente
PowerCEMS50

Eficiente sistema de medição de emissões para centrais elétricas

Seu proveito

  • Alta disponibilidade graças ao longo intervalo de manutenção
  • Alta fiabilidade
  • Fácil instalação e rápida colocação em operação
  • O design compacto ocupa pouco espaço
  • Preço atrativo

As especificações de dispositivo e os dados de desempenho exatos do produto podem ser diferentes em função da respectiva aplicação e especificação do cliente.

Vista geral

Eficiente sistema de medição de emissões para centrais elétricas

O sistema de análise PowerCEMS50 é um sistema continuo de medição de emissões, que foi especialmente desenvolvido para medições de emissões em centrais elétricas a combustíveis fósseis. O sistema base extrativo com um analisador associado a uma preparação de gases está preparado para a medição dos componentes típico de gás CO, NOx, SO2 e O2. Graças ao seu design padronizado e à sua construção especial, o sistema de análise PowerCEMS50 tem um preço atrativo e uma excelente potência para o uso industrial.

Em síntese
  • Com o sistema base pode medir-se NOx, CO, O2
  • O sistema está equipado com filtro de coleta de gases de medição, refrigerador de gases de medição e uma bomba de gases de medição integrada
  • Devido ao armário para analisador livre, é possível obter uma temperatura ambiente de +5 ... +35 °C
  • O sistema está testado conforme EN 61000-6 e a compatibilidade eletromagnética e tem a certificação CE
  • Os valores de medição são emitidos de modo analógico (4 ... 20 mA) ou digital (Modbus)

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos
    MensurandosCO, NOx, O2, SO2
    Temperatura de processo≤ +800 °C
    Depende da sonda de coleta
    Grau de proteçãoIP54
    InterfacesRS-485 (Opção)
    Protocolo de barramentoModbus
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima