Sistema de análise de gases de processo (PGA)

Aumento da eficiência através do controle do processo

Os sistemas de análise de gases de processo (PGA) da SICK são componentes valiosos do controle do processo e na garantia da qualidade nas mais variadas indústrias. Os longos anos de experiência na análise de gases e as modernas unidades de avaliação e de integração de dados são a base perfeita para um sistema de análises projetado sob medida para otimizar processos de produção e de combustão.

Filtrar por:

5 resultados:

resultados 1 - 5 de 5

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
A atmosfera precisa ser adequada
  • Certificado conforme IECEx e ANZEx
  • Medição contínua fiável (24/7)
  • Comutação automática dos pontos de medição para até 40 pontos de medição ampliáveis de modo modular
  • Alarme automático e protocolação de alarme
  • Sistema em contêiner padrão portátil
Comparar agora
Selecionar
Medição de oxigênio para cada aplicação
  • Transmissor de oxigênio com base na moderna espectroscopia a laser (TDLS)
  • Design compacto adaptado às respectivas condições de aplicação
  • Operação intuitiva e instalação livre
  • Combinável com uma comutação dos pontos de medição
  • Flexível para quase cada aplicação
  • Expansibilidade modular
  • Disponíveis várias homologações para áreas com risco de explosão
Comparar agora
Selecionar
Um extra em eficiência e segurança para o seu processo
  • Medição altamente precisa de O2, CO, CO2 e H2O. Podem ser medidos simultaneamente até três outros componentes do gás ou, se necessário, pode ser realizado um equipamento posterior para este fim
  • Sistema ajustado de modo ideal às condições ambientais adversas em aciarias
  • Design robusto e livre de manutenção em elevado grau
Comparar agora
Selecionar
Espaço e proteção para a técnica de medição e análise
  • Aquecimento, refrigeração e ventilação (redundantes a pedido)
  • Contêiner-padrão, 10 a 40 pés
  • Isolamento e pintura de alta qualidade (C5)
  • Disponíveis sistemas de aviso de incêndio e sistemas de extinção de incêndio
  • Certificado do Global Industry Center para dimensões padrão
  • Adequado para zonas com risco de explosão
  • Disponíveis modelos seguros contra terremotos e resistentes a incêndios (F30, F60)
  • Construções especiais

Comparar agora
Selecionar
Análise de gases sob condições mais adversas diretamente em fornos rotativos
  • Medição simultânea de todos os componentes de gás relevantes, como CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3
  • Sondas de amostragem robustas e refrigeradas, utilizáveis até 1.400 °C e 2.000 g/m³ de pó
  • Até 98% de disponibilidade de todo o sistema
  • Serviço rápido através de manutenção remota
Comparar agora
Selecionar

resultados 1 - 5 de 5