Soluções de sensores para todas as variantes de robôs móveis

Move into new dimensions

A robótica está a caminho – tanto na produção, como na logística ou nos serviços. E são justamente os robôs móveis que estão cada vez mais a caminho. As variantes vão de veículos automaticamente guiados, cobots móveis, até robôs móveis autonomamente guiados. Resumindo: o futuro pertence aos robôs móveis autonomamente guiados. Isso torna a robótica mais flexível em seu todo e abre espaço a áreas de aplicação totalmente novas bem como a novos modelos de negócios. Para movimentar os robôs móveis seguramente e controlar os seus inúmeros desafios, para isso são necessários sensores inteligentes.

Com robôs móveis inteligentes: Make it move 

Com robôs móveis inteligentes, leve movimento à sua produção.

Logística: Move it

Movimente o seu mundo. Como os robôs móveis revolucionam a logística.

Logística: Move on

Quando os robôs móveis se ocupam com a higiene e a segurança.
 

Robôs móveis: movimento é sinônimo de desafio

No movimento está o desafio, pois os requisitos a robôs móveis são muito complexos: onde estou? Como o meu ambiente se apresenta? Como chego ao destino sem perigo? O que já pode ser feito durante a movimentação de A para B? Qual tarefa precisa ser cumprida no local de destino? 
 
Os sensores inteligentes dão respostas decisivas a muitas dessas perguntas: eles apoiam o robô móvel na localização, no mapeamento e na navegação da mesma forma como na coordenação do movimento de condução ou na ancoragem. Porém, a movimentação no espaço aberto requer mais ainda: a prevenção de colisões é um grande desafio, considerando as propriedades cinéticas específicas. O trabalho cooperativo entre o homem e o robô precisa ser realizado sem perigos e de modo seguro. Por isso, os robôs móveis precisam ter condições de se afastar de objetos estáticos e também de objetos em movimento e ter sempre um “olho” pesquisando o ambiente. 
 

Soluções de sensores tridimensionais

A base para os movimentos de robôs móveis é formada por sensores inteligentes. Eles possibilitam mais flexibilidade e liberdade de movimentos para os robôs móveis autônomos (AMRs).

A SICK oferece um amplo portfólio de sensores para todos os desafios para robôs móveis. A nossa oferta é modular e vai desde a aplicação simples até a aplicação High-End. As soluções de sensores baseadas em LiDAR, processamento de imagens na indústria, RFID ou ultrassom são projetadas individualmente para as suas demandas. Dessa maneira, a localização, o posicionamento ou o manuseio de cargas podem ser realizados com confiabilidade. 

Além disso, os dados do sensor obtidos se tornam cada vez mais valiosos. A partir dos dados primários, criam-se instruções para as ações que o robô deve realizar, e o software aperfeiçoado abre possibilidades totalmente novas. Com ajuda da I.A., abrem-se campos para aplicações complexas que há bem poucos anos pareciam inimagináveis.

Além do efeito conjunto de sensores e do respectivo software, o terceiro aspecto das nossas soluções é o homem. O trabalho cooperativo com os nossos clientes está em primeiro lugar e se comprova dia a dia na assessoria e no serviço – isso nos move pelo mundo inteiro.

 


 

Outras soluções para plataformas móveis

Outras soluções para robôs industriais