Soluções de sensores para robôs móveis na produção

Make it move

Mobile Robots in Production
Mobile Robots in Production

Saia da gaiola. Libere a sua produção de tanta carga. Em muitas áreas da indústria, dispensar aplicações robotizadas estáticas e fixamente instaladas gera uma pequena revolução. As possibilidades de aplicação de unidades móveis permitem flexibilidade e, com isso, um enxugamento de processos produtivos. 

Tudo se torna ainda mais eficiente e mais rápido. Isso se refere tanto ao transporte de matérias-primas e produtos acabados como também a aplicações da produção. Sistemas colaborativos aumentam a eficiência. Eles estão rapidamente prontos para uso e, em sua vida útil, assumem não somente uma tarefa, mas qualquer tarefa imaginável de que você necessita para os seus processos. A ação conjunta entre homem e máquina é aqui um encontro diário – produtivo, flexível e seguro.
 

Produção flexível

Flexible production

O tamanho de lote 1 é um fator de impulso muito importante na produção flexível. Para isso, o robô móvel precisa se adequar de modo flexível às variantes alternadas da produção. Assim, também fazem parte das tarefas dos sensores inteligentes a localização exata de peças de trabalho no posto de trabalho ou a sua colocação dentro da máquina. Também para as manobras seguras do robô na linha de produção o sistema de sensores é um fator decisivo.

 

Cooperação em nível igual: homem e robô móvel

Human and mobile robot collaborating

Homem e robôs móveis se movem em conjunto na produção. Naturalmente isso está ligado a riscos. Para que esse trabalho cooperativo funcione de modo perfeito e sem acidentes, a SICK oferece conceitos de segurança adequados. Teremos prazer em aconselhá-lo para manter a sua produção sempre funcionando seguramente.

 

 

Transporte de A para B: Localização, navegação e mapeamento

Localization, navigation and mapping

Saber sempre onde se encontra o robô móvel no exato momento e como ele se move dentro do ambiente. Para isso, ele precisa ser localizado seguramente, a fim de que os processos transcorram sem problemas. Trata-se sempre do jogo perfeito entre cada uma das disciplinas, tais como mapeamento, localização e navegação. 

 
 
 
 

Produtividade, segurança e eficiência de custos: a solução de segurança adequada

Find the right safety solution for a mobile robot

Para realizar o equilíbrio perfeito entre produtividade, segurança e eficiência de custos, deve ser realizada uma avaliação de riscos e uma análise de perigos individual para cada robô. Quanto maior o risco para o homem e para a infraestrutura, tanto maiores são os requisitos ao sistema de controle aplicado. De acordo com a exigência mínima determinada, cada robô pode ser equipado com a solução de sensores exatamente apropriada do nosso vasto portfólio Safety. 

 

Tudo em movimento: desafios para a mobilidade

Everything moving - challenges for mobility

O movimento é exigente. Não somente porque se realiza em ambiente tridimensional, mas também porque precisam ser superadas inúmeras influências ambientais críticas, tais como vibrações, movimentos impactantes, sujeira e semelhantes. Também condições de luz alternada, condições ambiente e cenários em constante modificação representam desafios para a mobilidade.

 
 
 

Espaço no robô móvel

A mais alta precisão: ancoragem exata