Sensores 2D-LiDAR
TiM5xx

Nunca medir

Seu proveito

  • Detecção de objetos fiável e independente da superfície mesmo sob forte influência da luz externa
  • Fiável na utilização Indoor e Outdoor graças ao tipo de proteção IP 67
  • Fácil integração em veículos de transporte sem condutor (FTF) compactos graças ao reduzido tamanho
  • A interface Ethernet permite uma simples implementação e manutenção à distância
  • Através da saída dos dados de medição é possível determinar informações adicionais, tais como o tamanho e a forma do objeto, etc.
  • Baixos custos de implementação graças à escalabilidade: telegrama do sensor é idêntico aos telegramas dos sensores 2D-LiDAR do portefólio da SICK

Vista geral

Nunca medir

Mais do que pura detecção de objetos: O sensor 2D-LiDAR TiM5xx é a solução a medir dentro da série TiM da SICK. Graças à tecnologia HDDM é assegurada uma monitorização abrangente nas áreas Indoor e Outdoor – mesmo sob a forte influência da luz externa e em superfícies à escolha. Numa carcaça compacta e robusta, o TiM5xx fornece dados de medição exatos da área digitalizada, o que permite determinar informações adicionais, tais como o tamanho e a forma construtiva dos objetos. Deste modo, o TiM5xx é flexível em diversas aplicações no âmbito industrial e na automação de edifícios. A interface Ethernet integrada permite uma simples implementação e manutenção à distância. O TiM5xx é uma solução eficiente para a utilização fixa, bem como, para a utilização em veículos de transporte sem condutor (FTF) e outras aplicações móveis.

Em síntese
  • Monitoramento de até 1.470 m² de área possível com apenas um sensor
  • Alta insensibilidade à luz externa através de HDDM
  • Resistente graças ao grau de proteção até IP 67
  • Baixo consumo de energia (típico 4 W)
  • Modelo compacto com apenas no máximo 86 mm de altura da carcaça
  • Interface Ethernet integrada
  • Elevado alcance de no máx. 25 m
  • Design adequado à indústria e conector macho M12

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Área de aplicaçãoIndoor / Outdoor
    Princípio de mediçãoHDDM+ / HDDM
    Aplicação integradaSaída de dados de medição
    Ângulo de abertura
    Horizontal270°
    Resolução angular

    0,33°

    Faixa de trabalho0,05 m ... 25 m
    Alcance
    Com 10% de luminescência2 m ... 8 m
    Frequência de varredura15 Hz
    Temperatura ambiente de funcionamento–25 °C ... +50 °C 1)
    Serial
    USB
    Ethernet
    Entradas digitais0
    Saídas digitais1 (PNP, “SYNC” / “Dispositivo pronto”)
    Peso150 g / 250 g
    • 1) IEC 60068-2-14:2009.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads