Sensores 2D-LiDAR
TiM2xx

Compacto. De custo favorável. Confiável.

Seu proveito

  • Rapidez na instalação e na colocação em operação
  • Localização simultânea e criação de mapas (inglês: SLAM)
  • Detecção confiável de objetos e disponibilidade da máquina máxima
  • Parametrização simples e transferível
  • Pouca necessidade de espaço e integração perfeita na máquina, graças às dimensões pequenas e ao conector macho rotativo
  • Especialmente indicado para o uso em veículos à bateria

Vista geral

Compacto. De custo favorável. Confiável.

TiM2xx é um sensor 2D-LiDAR compacto, de custo eficiente para uma diversidade de aplicações. A sua tecnologia HDDM+ assegura, entre outros, um monitoramento de presença seguro, localização e detecção de objetos – com simultânea disponibilidade da máquina máxima. O conector macho M12 montado permite flexibilidade na instalação do sensor e o torna um dos mais compactos de seu tipo. TiM2xx proporciona uma área de monitoramento de até 200 m². O sensor transmite os dados por meio de sua interface Ethernet em tempo real e possibilita assim a integração fácil do sensor em cada controle industrial. A ferramenta de engenharia SOPAS e o telegrama padrão proporcionam uma configuração simples.

Em síntese
  • Rápida edição de dados da medição via interface Ethernet
  • Faixa de trabalho até 10 m com ângulo de abertura focalizado
  • Medição da distância com resolução angular fina e tecnologia HDDM+
  • Configuração via SOPAS ET e telegrama padrão
  • Carcaça de plástico compacta e leve
  • Baixo consumo de energia

Tendências & Novidades

A atividade do comércio eletrônico continua em alta. E com isso também a demanda em soluções de automatização, a fim de solucionar as crescentes exigências na infraestrutura logística e no transporte de mercadorias e bens. Plataformas móveis assumem cada vez mais as mais variadas tarefas de logística e os seus modelos se tornam cada vez mais compactos. Novas áreas econômicas aumentam a procura por mídias inteligentes. As soluções de sensores 2D-LiDAR precisam manter o passo com estes desenvolvimentos – no quesito funcionalidade, tamanho e preço. Com o TiM2xx ,a SICK coloca no mercado um sensor que está à altura das novas demandas.

Localização simultânea e criação de mapas (SLAM)

O TiM2xx é um sensor de custo favorável, com o qual podem ser criados simultaneamente mapas de referência do ambiente e localizadas plataformas móveis. Com ajuda do driver ROS (Robot Operation System) a sua implementação é como uma brincadeira de criança.

Interação em tela grande Com as novas mídias inteligentes, tais como paredes virtuais da natureza ou jogos interativos, o TiM2xx detecta em qual lugar da superfície de interação se encontra no momento, por exemplo, a mão de uma pessoa ou a própria pessoa. O sensor transforma os dados de medição num sinal que serve de gatilho para a visualização de uma nova imagem ou para a abertura de uma janela de informações.
HDDM+ A inovadora tecnologia HDDM+ permite as medições em grandes distâncias e se destaca por um baixo ruído de medição e uma capacidade de ecos múltiplos.

Além dos campos de aplicação na indústria, tais como na automação móvel, abrem-se novas áreas de aplicação para o TiM2xx.

Vantagens

O TiM240 é a primeira variante dos sensores 2D-LiDAR TiM2xx e dispõe do grau de proteção IP65 para uso interno. O usuário consegue cobrir uma área de monitoramento de até 200 m² com apenas um scanner a laser 2D, que, com sua alta taxa de varredura, cobre até alterações mínimas. O baixo consumo de energia de 2,9 Watt é uma grande vantagem, principalmente no uso em veículos operados a bateria. Com apenas 150 g de peso, o TiM2xx faz parte dos sensores LiDAR e, graças ao seu modelo compacto, necessita de apenas pouco espaço. Assim sendo, ele pode ser integrado em plataformas móveis cada vez menores e também não causa perturbações na carcaça de mídias inteligentes.
Edição de dados de medição através da interface rápida Ethernet A renomada tecnologia HDDM+ garante medições estáveis e confiáveis. A transmissão dos dados de medição ao comando é realizada rapidamente via Ethernet. Alterações na área de monitoramento são detectadas imediatamente pelo TiM2xx, permitindo a implementação das ações necessárias, tais como a desaceleração de um veículo autônomo.
Alto desempenho de varredura em carcaça pequena O TiM2xx consegue monitorar uma superfície de até 200 m² com 15 varreduras por segundo. Alterações que ocorrem no ambiente são rapidamente detectadas. Estas são premissas ótimas para o uso em pequenos veículos autônomos.
Grande vantagem por baixo preço O equipamento técnico certo para as suas exigências – por um preço que convence.

O TiM2xx é a resposta para novas exigências, nas quais estão em foco a funcionalidade, o tamanho e o preço.

SICK LifeTime Services

Os serviços da SICK aumentam a produtividade de máquinas e instalações, aumentam a segurança de pessoas de modo global, criam a base para uma economia sustentável e providenciam a proteção de bens de investimento. Além do serviço de aconselhamento propriamente dito, a SICK dá suporte à concepção e à colocação em operação, bem como durante a operação contínua diretamente no local.

O leque de serviços vai desde a manutenção e inspeção, verificação de desempenho até a modernização e reequipamento. Os contratos de serviço modulares ou individuais aumentam a vida útil e, portanto, a disponibilidade das instalações. Graças a sensores e sistemas, é possível detectar problemas e ultrapassagens de valores limite a qualquer momento.

Consultoria e design Aconselhamento específico da aplicação para o produto e sua integração bem como sobre a própria aplicação.
Colocação em operação e manutenção De aplicação otimizada e sustentável ─ graças à colocação em operação e manutenção tecnicamente corretas por um técnico especializado em serviços SICK.
Contratos de serviço Garantia estendida, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, manutenção, garantias de disponibilidade e outros módulos modulares podem ser combinados individualmente a pedido.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Área de aplicaçãoIndoor
    Princípio de mediçãoHDDM+
    Aplicação integradaSaída de dados de medição
    Ângulo de abertura
    Horizontal240°
    Resolução angular
    Faixa de trabalho0,05 m ... 10 m
    Alcance
    Com 10% de luminescência0,05 m ... 3 m, dependendo do ângulo
    Frequência de varredura14,5 Hz
    Temperatura ambiente de funcionamento–10 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Entradas digitais0
    Saídas digitais1 (Push-pull, "Device Ready")
    Peso150 g
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads