Sensores 2D-LiDAR
TiM1xx

Sensor de detecção de superfícies: pequeno, simples, econômico

Seu proveito

  • Pouco trabalho de instalação pelo monitoramento de um campo visual de 200°
  • Baixos custos operacionais
  • Ocupa pouco espaço, graças às dimensões compactas
  • Rápida colocação em operação, graças à parametrização simples do campo de detecção com software
  • Baixos custos de instalação e rápida substituição pelo conector rotativo, IO-Link e cloning de parâmetros
  • Pelo seu baixo consumo de energia, é especialmente indicado para uso em veículos a bateria

Vista geral

Sensor de detecção de superfícies: pequeno, simples, econômico

+TiM1xx é um scanner a laser pequeno, simples e econômico para inúmeras aplicações na área do monitoramento de superfícies. Ele é o modelo de ingresso dos sensores LiDAR 2D da SICK e, com sua forma compacta, abre novas possibilidades de aplicação. TiM1xx é o sensor ideal para o controle de presença muito complexo. A tecnologia HDDM+ proporciona uma detecção de objetos confiável, mesmo em condições difíceis, oferecendo assim a máxima disponibilidade da máquina. Com o TiM1xx, podem ser parametrizados de modo bem simples campos de detecção de até 15,7 m² por meio de software. A interface IO-Link inteligente integrada permite a flexibilidade na solução de aplicação durante a colocação em operação em curto tempo, bem como um cloning simples de parâmetros.

Em síntese
  • Sensor pequeno, leve e econômico para monitoramento de superfícies
  • Monitoramento de uma área de até 15,7 m²
  • Baixo peso de apenas 90 g
  • Avaliação do campo com algoritmos de software integrados
  • Baixo consumo de energia com tipicamente 2,2 W
  • Parametrização e cloning com IO-Link
  • Design adequado à indústria

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Área de aplicaçãoIndoor
    Princípio de mediçãoHDDM+
    Aplicação integradaAvaliação do campo
    Ângulo de abertura
    Horizontal200°
    Resolução angular
    Faixa de trabalho0,05 m ... 10 m
    Alcance
    Com 10% de luminescência1,2 m ... 3 m, dependendo do ângulo
    Frequência de varredura14,5 Hz
    Temperatura ambiente de funcionamento–10 °C ... +50 °C
    IO-Link
    Entradas digitais1
    Saídas digitais2 (Push-pull)
    Peso90 g / 122 g
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads