Sensores 2D-LiDAR
S100

Simples para anticolisão

Seu proveito

  • O baixo peso dos aparelhos permite uma fácil montagem
  • Não requer cablagem do emissor e receptor
  • O rápido diagnóstico através da indicação de 7 segmentos incorporada reduz os tempos de imobilização
  • As ligações na parte superior e na parte de trás permitem uma instalação flexível
  • O ângulo de digitalização de 270° é ideal para aplicações horizontais e verticais

Vista geral

Simples para anticolisão

Artigos danificados, máquinas ou sistema avariados podem impedir ou parar processos e, com isso, causar paragens ou tempos parados dispendiosos. Para isso existe agora um auxílio eficiente e econômica: O novo scanner a laser S100, especialmente desenvolvido para áreas de aplicação, nas quais não são exigidos dispositivos de proteção pessoal. O S100 deteta avarias, controla distâncias e impede possíveis colisões.

Em síntese
  • Scanner de detecção econômico
  • Avaliação do campo através de algoritmos inteligentes
  • Interface de parametrização com o aparelho montado acessível de frente

Aplicações

Downloads