Sensores 2D-LiDAR
NAV2xx

Determinação da posição e navegação também sob condições muito exigentes

Seu proveito

  • Determinação da posição e navegação confiáveis também sob condições ambientais muito exigentes, graças ao grau de proteção até IP 67, aquecimento integrado e resistência a vibrações
  • Tamanho compacto – também para utilização em veículos pequenos
  • Detecção precisa e rápida dos dados dos contornos do espaço e/ou detecção simultânea de dados do refletor em tempo real
  • Avaliação integrada dos dados de medição reduz o custo do cálculo no computador do veículo
  • Elevada flexibilidade, uma vez que a condução por pistas guia é possível também em áreas sem marcas refletoras

Vista geral

Determinação da posição e navegação também sob condições muito exigentes

Os sensores 2D-LiDAR NAV2xx também trabalham de modo preciso e confiável em veículos de pequeno e médio tamanho. Graças ao aquecimento integrado, à alta resistência a vibrações e ao grau de proteção IP 67, os NAV2xx atendem até mesmo as exigências para uso em áreas externas ou no depósito de congelados. Os sensores 2D-LiDAR oferecem uma ótima relação preço-desempenho, bem como valores de alcance até 30 m sobre refletores e de até 50 m sobre contornos do espaço. Pela combinação com o registro de dados primários, os veículos guiados por pistas de condução podem se mover em zonas nas quais não é possível colocar marcas refletoras (carregamento automático de veículos de carga, depósito em bloco). Avaliação integrada dos dados de medição reduz o custo do cálculo no computador do veículo – para determinação confiável da posição em tempo real.

Em síntese
  • Avaliação de dados integrada para determinação das posições do refletor
  • Grande área de trabalho em refletores (30 m), luminescência 10% (18 m), contornos do espaço (50 m)
  • Grande ângulo de detecção
  • Alta frequência de varredura com baixa resolução angular em refletores
  • Muito resistente à temperatura, graças ao aquecimento integrado e IP 65 / IP 67

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Área de aplicaçãoIndoor / Outdoor
    Ângulo de abertura
    Horizontal270°
    Resolução angular

    0,25°, sobre dados brutos/de contorno

    0,001°, sobre refletores

    Faixa de trabalho0,5 m ... 50 m, 30 m sobre refletores
    Alcance
    Com 10% de luminescência18 m
    Com 90% de luminescência50 m
    Frequência de varredura≥ 25 Hz
    Temperatura ambiente de funcionamento–30 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Serial
    Peso1,1 kg
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads